Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Termopares de desconexión rápida con conectores estándar

Serie (*)QIN y (*)QSS

Termopares de desconexión rápida con conectores estándar | Serie (*)QIN y (*)QSS

Termopares de desconexión rápida con conectores estándar

CE
  • Fabricados con cable de tolerancia Clase 1
  • El conector está unido permanentemente a la vaina de la sonda
  • Conectores de termopar estándar, con colores dependiendo el tipo
  • Elija entre acero inoxidable, Inconel o Super OMEGACLAD™XL para la vaina
  • Aguanta vibraciones, alta temperatura y presión
  • El conector aguanta hasta 220°C (425°F)
  • El conector hembra se vende por separado
Termopares - Ver productos relacionados

Descripción

Haga clic en el siguiente link si quiere mas información sobre el termopar.

Los termopars de estilo desconexión rápida de OMEGA ofrecen un enchufe termopar con código de color moldeado directamente en la vaina. Los conectores de acoplamiento y las abrazaderas de cable se venden por separado. Los conectores están calificados para temperaturas de hasta 220 ° C. Las sondas están disponibles con diámetros de vaina de 1,5 mm a 6,0 mm.


Dimensiones estándar - Sondas de desconexión rápida con conectores estándar
Aleación/IEC
Código de color
Dia. Vaina
mm
No. modelo
300mm de longitud
No. modelo
600mm de longitud
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
Vaina acero inoxidable

1.50
3.00
4.50
6.00

KQSS-IM15(*)-300
KQSS-IM30(*)-300
KQSS-IM45(*)-300
KQSS-IM60(*)-300
KQSS-IM15(*)-600
KQSS-IM30(*)-600
KQSS-IM45(*)-600
KQSS-IM60(*)-600
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
Vaina Inconel 600
1.50
3.00
4.50
6.00
KQIN-IM15(*)-300
KQIN-IM30(*)-300
KQIN-IM45(*)-300
KQIN-IM60(*)-300
KQIN-IM15(*)-600
KQIN-IM30(*)-600
KQIN-IM45(*)-600
KQIN-IM60(*)-600
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
Vaina
Super OMEGACLAD™ XL
1.50
3.00
4.50
6.00
KQXL-IM15(*)-300
KQXL-IM30(*)-300
KQXL-IM45(*)-300
KQXL-IM60(*)-300
KQXL-IM15(*)-600
KQXL-IM30(*)-600
KQXL-IM45(*)-600
KQXL-IM60(*)-600
T
Cobre-Constantan
Vaina acero inoxidable
1.50
3.00
4.50
6.00
TQSS-IM15(*)-300
TQSS-IM30(*)-300
TQSS-IM45(*)-300
TQSS-IM60(*)-300
TQSS-IM15(*)-600
TQSS-IM30(*)-600
TQSS-IM45(*)-600
TQSS-IM60(*)-600
J
Acero-Constantan
Vaina acero inoxidable

1.50
3.00
4.50
6.00

JQSS-IM15(*)-300
JQSS-IM30(*)-300
JQSS-IM45(*)-300
JQSS-IM60(*)-300
JQSS-IM15(*)-600
JQSS-IM30(*)-600
JQSS-IM45(*)-600
JQSS-IM60(*)-600
N
OMEGALLOY™
Vaina Inconel 600
1.50
3.00
4.50
6.00
NQIN-IM15(*)-300
NQIN-IM30(*)-300
NQIN-IM45(*)-300
NQIN-IM60(*)-300
NQIN-IM15(*)-600
NQIN-IM30(*)-600
NQIN-IM45(*)-600
NQIN-IM60(*)-600
N
OMEGA-P™-OMEGA-N™
Vaina
Super OMEGACLAD™ XL

1.50
3.00
4.50
6.00

NQXL-IM15(*)-300
NQXL-IM30(*)-300
NQXL-IM45(*)-300
NQXL-IM60(*)-300

NQXL-IM15(*)-600
NQXL-IM30(*)-600
NQXL-IM45(*)-600
NQXL-IM60(*)-600
*Especificar el tipo de unión: E (expuesta), G (aterrizada) o U (aislada). †Otras longitudes disponibles, consulte el departamento de ventas.

Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Vaina de acero inoxidable tipo K
KQSS-IM30U-300
55.27
Stock: 5 semanas
 
Sonda de desconexión rápida, tipo K, vaina de acero inoxidable 304, 3mm de diametro, junta aislada y longitud de 300 mm
KQSS-IM60U-300
60.21
Stock: 4 semanas
 
Sonda de desconexión rápida, tipo K, vaina de acero inoxidable 304, 6mm de diametro, junta aislada y longitud de 300 mm
KQSS-IM60G-300
54.34
Stock: 4 semanas
 
Sonda de desconexión rápida, tipo K, vaina de acero inoxidable 304, 6mm de diametro, junta aterrizada y longitud de 300 mm
Vaina inconel® tipo K
KQIN-IM15U-300
54.34
Stock: 4 semanas
 
Sonda de desconexión rápida, tipo K, vaina de Inconel, 1.5mm de diametro, junta aislada y longitud de 300 mm
KQIN-IM30U-300
55.27
Stock: 4 semanas
 
Sonda de desconexión rápida, tipo K, vaina de Inconel, 3mm de diametro, junta aislada y longitud de 300 mm
KQIN-IM30G-300
51.32
Stock: En stock
 
Sonda de desconexión rápida, tipo K, vaina de Inconel, 3mm de diametro, junta aterrizada y longitud de 300 mm
KQIN-IM60G-300
55.27
Stock: 4 semanas
 
Sonda de desconexión rápida, tipo K, vaina de Inconel, 6mm de diametro, junta aterrizada y longitud de 300 mm
Vaina Super OMEGACLAD™XL, tipo K
KQXL-IM15G-300
48.65
Stock: 4 semanas
 
Sonda de desconexión rápida, tipo K, vaina Super OMEGACLAD™XL, 1.5 mm de diametro, junta aterrizada y longitud de 300 mm
KQXL-IM30G-300
49.48
Stock: 4 semanas
 
Sonda de desconexión rápida, tipo K, vaina Super OMEGACLAD™XL, 3 mm de diametro, junta aterrizada y longitud de 300 mm
KQXL-IM45U-300
56.76
Stock: 4 semanas
 
Sonda de desconexión rápida, tipo K, vaina Super OMEGACLAD™XL, 4.5 mm de diametro, junta aislada y longitud de 300 mm
KQXL-IM60U-600
81.88
Stock: 4 semanas
 
Sonda de desconexión rápida, tipo K, vaina Super OMEGACLAD™XL, 6.5 mm de diametro, junta aislada y longitud de 600 mm
Vaina Super OMEGACLAD™XL, tipo N
NQXL-IM15G-450
54.34
Stock: 4 semanas
 
Sonda de desconexión rápida, tipo N, vaina Super OMEGACLAD™XL, 1.5 mm de diametro, junta aislada y longitud de 450 mm
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Están disponibles longitudes personalizadas, consulte al equipo de ventas.
Ordering Example: (1) KQSS-IM60U-300 Sonda de desconexión rápida, tipo K, aislamiento de acero inoxidable 304, punta aislada y longitud de 300 mm, €60.21

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Tipo de termopar Seleccione:
K para tipo K
T para tipo T
N para tipo N
J para tipo J
E para tipo E

(2) Material vaina Seleccione:
SS para acero inoxidable
IN para inconel
XL para super OMEGACLAD™XL

(3) Diametro vaina Seleccione:
15 para 1.5 mm
30 para 3 mm
45 para 4.5 mm
60 para 6 mm

(4) Unión termopar Seleccione:
U para aislado
G para aterrizada
E para expuesta

(5) longitud de la vaina Seleccione:
300 para 300 mm
450 para 450 mm
600 para 600 mm
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.