Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Super OMEGACLAD™ XL Sondas de termopar

Serie KMQXL y NMQXL

Super OMEGACLAD™ XL Sondas de termopar | Serie KMQXL y NMQXL

Super OMEGACLAD™ XL Sondas de termopar

CE
  • Tecnología de termopar de OMEGA para calibraciones K y N únicamente
  • Deriva de temperatura de estabilidad superior: menos de 2,8 °C en 25 semanas
  • Rendimiento superior en un tamaño inferior: las sondas de 0,8 mm resisten hasta 815 °C (1.500 °F) durante 3 años
  • Vida útil de la sonda 10 veces mayor a la de otros dispositivos de la competencia*
  • Funciona con temperaturas de hasta 1.335 °C (2.400 °F)
  • Conector hembra no incluido
Termopares - Ver productos relacionados

Descripción

Haga clic en el siguiente link si quiere mas información sobre el termopar.



OMEGA presenta la serie de sondas de termopar Super OMEGACLAD™ XL, una innovación exclusiva en la tecnología de termopares. Fabricados mediante procesos de vanguardia para cable de termopar con aislamiento mineral (MI) y conjuntos terminados con sonda de termopar, estos sensores de temperatura maximizan su rendimiento, incluso en diámetros extremadamente pequeños. Estos dispositivos son resistentes a la carburación, oxidación y cloración en entornos hostiles.




Sondas de conexión rápida con conectores en miniatura
Aleación/IEC
Colour Code
Dia. vaina
mm
No. modelo
Código IEC de color
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
XL Sheath
0.25
0.5
0.75
1.0
1.5
3.0
KMQXL-IM025[*]-[**]
KMQXL-IM050[*]-[**]
KMQXL-IM075[*]-[**]
KMQXL-IM100[*]-[**]
KMQXL-IM150[*]-[**]
KMQXL-IM300[*]-[**]
N
OMEGA-P™-OMEGA-N™
XL Sheath
0.5
0.75
1.0
1.5
3.0
NMQXL-IM050[*]-[**]
NMQXL-IM075[*]-[**]
NMQXL-IM100[*]-[**]
NMQXL-IM150[*]-[**]
NMQXL-IM300[*]-[**]
[*]Especifique el tipo de unión: G (Aterrizada), E (Expuesta), or U (Aislada).
[**]Especifique la longitud en mm: 150 o 300 mm; Para otro tipo de longitudes, por favor, contacte con el departamento de ventas.


Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Ejemplo números de pieza se muestra a continuación. Para configuraciones adicionales, consulte el Generador de número por debajo de esta tabla.
KMQXL-IM050U-150
Consult Sales  
Stock: 
 
 
K termopar sonda de 0,5 mm de diámetro, 150 mm de longitud, cruce con aislamiento
KMQXL-IM050G-150
Consult Sales  
Stock: 
 
 
K termopar sonda de 0,5 mm de diámetro, 150 mm de longitud, conectado a tierra unión
KMQXL-IM100U-300
Consult Sales  
Stock: 
 
 
K termopar sonda, 1,0 mm de diámetro, 300 mm de longitud, cruce con aislamiento
KMQXL-IM300U-150
36.09
Stock: 1 semana
 
K termopar sonda, 3,0 mm de diámetro, 150 mm de longitud, cruce con aislamiento
KMQXL-IM300E-300
51.07
Stock: 4 semanas
 
K termopar sonda, 3,0 mm de diámetro y 300 mm de longitud, expuesto unión
NMQXL-IM300U-300
59.20
Stock: 4 semanas
 
N termopar sonda, 3,0 mm de diámetro y 300 mm de longitud, la unión con aislamiento
NMQXL-IM300G-150
55.27
Stock: 3 semanas
 
N termopar sonda, 3,0 mm de diámetro, longitud 150 mm, unión a tierra
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: [*]Especifique el tipo de unión: G (a tierra), E (expuesta), U (sin conexión a tierra) o S (superficie). [**]Especifique la longitud en milímetros: 150 mm, 300 mm, 450 mm, o 600 mm. Para pedidos de número de pieza estándar, agregue el sufijo "-PFA". Visite omega.com para consultar el coste adicional en sondas de 300 mm (12") probes, 450 mm (18") probes and 600 mm (24") probes. 200°C (400°F) máx. Nota: los diámetros son montados manualmente, no moldeados.
Para pedidos con clavija macho recta M8, añada "M8-S-M" al número de modelo y sume el coste adicional al precio; para clavija macho recta M12, añada "M12-S-M" al número de modelo y sume el coste adicional al precio. Para pedidos con clavija macho en ángulo recto M8, agregue "M8-R-M" al número de modelo y sume el coste adicional al precio, para pedidos con clavija macho en ángulo recto M12, agregue "M12-S-M" al número de modelo y sume el coste adicional al precio.

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Tipo de termopar Seleccione:
K para tipo K
N para tipo N

(2) Diámetro de la sonda Seleccione:
025 para 0.25 mm
050 para 0.5 mm
075 para 0.75 mm
100 para 1.0 mm
150 para 1.5 mm
300 para 3.0 mm

(3) Tipo de unión (Mire los links de abajo para mas información) Seleccione:
U para aislada
G para aterrizada
E para expuesta

(4) Longitud Seleccione:
150 para 150 mm
300 para 300 mm
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.