Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Alta estabilidad, Sondas termopar de desconexión rápida SuperOMEGACLAD™XL

KQXL y NQXL

Alta estabilidad, Sondas termopar de desconexión rápida SuperOMEGACLAD™XL | KQXL y NQXL

68,95 KQXL-IM30U-300

CE
  • Para usar hasta temperatura de 1335°C
  • estabilidad a largo plazo para alas temperatura
  • Baja deriva térmica
  • Aislamiento basado en niquel-cromo Super OMEGACLAD™ para un alto rendimiento con la temperatura
  • Buena resistencia a la oxidación, carburación y resistencia a la cloración
  • Construido con cable MI clase 1
  • Testados individualmente
  • Conector pareja se vende por separado
Termopares - Ver productos relacionados

Descripción

Haga clic aquí si quiere mas información sobre termopares.



Las sondas Super OMEGACLAD™ X son una excelente opción para la medición de temperaturas alta. Ofrecen muy baja deriva a altas temperaturas en comparación con las sondas de Inconel convencional y acero inoxidable. Existen calibraciones tanto en K y N termopar. Omega ofrece sondas en una variedad de estilos.
Vea la sección de enlaces relacionados al final de esta página para los modelos addtionales.


Dimensiones métricas
Aleación/IEC
Colour Code
Dia. aislante
mm
Modelo número
K
Aislante
HROMEGA™-ALOMEGA™ XL
1.5
3.0
4.5
6.0
KQXL-IM15[*]-[**]
KQXL-IM30[*]-[**]
KQXL-IM45[*]-[**]
KQXL-IM60[*]-[**]
N
Aislante
OMEGA-P™-OMEGA-N™ XL
1.5
3.0
4.5
6.0
NQXL-IM15[*]-[**]
NQXL-IM30[*]-[**]
NQXL-IM45[*]-[**]
NQXL-IM60[*]-[**]
[*]Especifque unión: G (Aterrizada), E (Expuesta), o U (Aislada).
[**]Especifique la longitud en mm: 150, 300

Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Se muestran las referencias mas comunies. Para configuraciones adicionales diríjase al constructo de referencias
KQXL-IM15G-300
48.65
Stock: 4 semanas
 
Sonda termopar tipo K, diametro 1.5mm, unión aterrizada, longitud 300mm
KQXL-IM15U-300
37.31
Stock: 4 semanas
 
Sonda termopar tipo K, diametro 1.5mm, unión aislada, longitud 300mm
KQXL-IM30G-300
49.48
Stock: 4 semanas
 
Sonda termopar tipo K, diametro 3.0mm, unión aterrizada, longitud 300mm
KQXL-IM30U-450
56.76
Stock: En stock
 
Sonda termopar tipo K, diametro 3.0mm, unión aislada longitud 450mm
KQXL-IM45U-300
56.76
Stock: 4 semanas
 
Sonda termopar tipo K, diametro 4.5mm, unión aislada, longitud 300mm
KQXL-IM60U-450
76.70
Stock: 4 semanas
 
Sonda termopar tipo K, diametro 6.0mm, unión aislada, longitud 450mm
KQXL-IM60U-600
81.88
Stock: 4 semanas
 
Sonda termopar tipo K, diametro 6.0mm, unión aislada longitud 600mm
NQXL-IM15G-450
54.34
Stock: 4 semanas
 
Sonda termopar tipo N, diametro 1.5mm, unión aterrizada, longitud 450mm
Todos los precios se muestran en EUR
Ordering Example: (1) NQXL-IM60U-300 Type N Calibration, Super OMEGACLAD XL Probe, 6.0 mm dia., insulated junction, 300 mm length, standard connectors., €66.86

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Calibración termopar Seleccione:
K para Tipo K
N para Tipo N

(2) Diametro sonda Seleccione:
15 para 1.5 mm
30 para 3.0 mm
45 para 4.5 mm
60 para 6.0 mm

(3) JTipo de unión (vea las notas de abajo para ayudarle en la selección) Seleccione:
U para unión aislada
G para unión aterrizada
E para unión expuesta

(4) Longitud Seleccione:
300 para 300 mm
450 para 450 mm
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.