Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Célula de carga tipo S de aluminio, alta precisión, precio económico. Modelos estándar y métricos

Series LCM105 y LCM115

Celdas de carga de haz de aluminio Serie LC105 | Series LCM105 y LCM115

Celdas de carga de haz de aluminio Serie LC105

CE
  • Se proporciona con calibración de 5 puntos (en tensión)
  • Aluminio: para un peso ligero y durabilidad
  • Nivel de protección IP65
Extensómetros, sensores de fuerza y transductores de caudal - Ver productos relacionados

Descripción

This item is discontinued.


Haga clic en el siguiente link si quiere mas información sobre la célula de carga.

SPECIFICATIONS:
Excitation: 10 Vdc, 15 Vdc max
Output: 3 mV/V ±.0075 mV/V
Linearity: ±0.03% FSO
Hysteresis: ±0.02% FSO
Repeatability: ±0.01% FSO
Zero Balance: ±1% FSO
Operating Temp Range: -40 to 93°C (-40 to +200°F)
Compensated Temp Range: 17 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects: Zero: 0.001% FSO/°F Span: 0.001% Rdg/°F
Safe Overload: 150% of Capacity
Ultimate Overload: 300% of Capacity
Bridge Resistance: 350 ± 5 ohms
Full Scale Deflection: .010 to .020"
Construction: Aluminium
Electrical: <200 lb: 30 ft (9.1 m) 24 AWG >250 lb: 30 ft (9.1 m) 20 AWG
4-core screened PVC cable
LC115 Mating Connector: PT06F10-6S (not included)


Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
  
LC105-200
Consult Sales  
Stock: 
 
 
+/- 200 lb capacity "S" Beam Load Cell
  
LC105-250
Consult Sales  
Stock: 
 
 
+/- 250 lb capacity "S" Beam Load Cell
  
LC115-250
Consult Sales  
Stock: 
 
 
250 lb capacity "S" Beam Load Cell, Connector Style
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC105-500
LC105-500
Consult Sales  
Stock: 
 
 
+/- 500 lb capacity "S" Beam Load Cell
  
LC115-500
Consult Sales  
Stock: 
 
 
500 lb capacity "S" Beam Load Cell, Connector Style
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC105-1K
LC105-1K
Consult Sales  
Stock: 
 
 
+/- 1,000 lb capacity "S" Beam Load Cell
  
LC115-1K
Consult Sales  
Stock: 
 
 
1,000 lb capacity "S" Beam Load Cell, Connector Style
ACCESSORIES
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLBC-012
LBC-012
€99.11
Stock: 1 semana
 
Load Button for (LC105-250, LC105-500, LC105-1K)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
€40.78
Stock: En stock
 
Mating connector for LC115 models
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Connector style, model LC115 available for ranges >=250 lb. Mating connector not included. See accessories above.

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Cable or Connector Style Seleccione:
105 para Cable Style
115 para Connector Style (ranges >= 250 lb)

(2) Capacity Seleccione:
200 para 200 lb range
250 para 250 lb range
500 para 500 lb range
1K para 1000 lb range
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.