Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Canister Load Cells - High Output, Tension or Compression

LC1102

 | LC1102

CE
  • FM and CSA Approved Intrinsically Safe
  • Optional FM and CSA Approved for Hazardous Locations
  • 5-Point Calibration Included (Calibrated in Tension)
  • Dual Bridge Models Available
  • High Accuracy
Extensómetros, sensores de fuerza y transductores de caudal - Ver productos relacionados

Descripción

This item is discontinued.


SPECIFICATIONS
Output: 3 mV/V ±0.25 % FSO
Excitation: 10 Vdc (15 V Max)
Accuracy Class: ±0.05% FSO
Linearity: ±0.05% FSO
Hysteresis: ±0.02% FSO
Repeatability: ±0.02% FSO
Zero Balance: ±1.0% FSO
Operating Temp. Range: -24 to 79°C (-30 to 175°F)
Compensated Temp. Range : 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects: Zero: ±0.0015% FSO/°F Span: ±0.0008% Rdg/°F
Safe Overload: 150% of Capacity
Ultimate Overload: 300% of Capacity
Bridge Resistance: 350 Ohm
Full Scale Deflection: .003" to .005" typ.
Construction: Stainless Steel
Electrical: 15 ft. PVC Coated 4-conductor shielded color coded cable
Agency Approvals: FM/CSA Intrinsically Safe: IS/I.II.III/1/CDEFG - Standard FM Hazardous Location: S/I/1/ABCD - Must be specified at time of order
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
LC1102-5K
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Universal cannister load cell with 15 foot cable, 5,000 lb capacity
LC1102-10K
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Universal cannister load cell with 15 foot cable, 10,000 lb capacity
LC1102-50K
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Universal cannister load cell with 15 foot cable, 50,000 lb capacity
LC1102-100K
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Universal cannister load cell with 15 foot cable, 100,000 lb capacity
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: For models with connector in place of 15 foot cable specify model number LC1112, no extra charge. Mating connector model number PT06F10-6S sold separately, $26.50.
(OPTIONS SHOWN IN THIS "NOTE" ABOVE ARE PRICED IN US$)

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Cable or Connector Style Seleccione:
1102 para Cable Style
1112 para Connector Style

(2) Load Range Seleccione:
50 para 50 lb range
100 para 100 lb range
300 para 300 lb range
500 para 500 lb range
1K para 1000 lb range
2K para 2000 lb range
5K para 5000 lb range
10K para 10000 lb range
15K para 15000 lb range
20K para 20000 lb range
25K para 25000 lb range
50K para 50000 lb range
100K para 100000 lb range
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.