Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Compresión 0-100 libras a 0-10.000 libras 0-500 a 0-50.000 N
CARACTERÍSTICAS Excitación: 10 Vcc, 15 Vcc máx. Salida: 2 mV/V nominal Precisión: ±0,5% salida a escala completa de linealidad, histéresis y repetibilidad combinada Calibración de 5 puntos: 0%, 50%, 100%, 50%, 0% Balance cero: ±2% salida a escala completa Rango de temp. de funcionamiento: -54 a 107 °C (-65 a 225 °F) Rango de temp. compensada: 16 a 71 °C (60 a 160 °F) Desviación: 0,025 a 0,076 mm (0,001 a 0,003") Efectos térmicos: Cero: 0,009% salida a escala completa/°C Intervalo: 0,036% salida a escala completa/°C Clase de protección: IP65 Sobrecarga segura: 150% de capacidad Sobrecarga máxima: 300% de capacidad Resistencia de puente: 360 Ω mínimo Construcción: acero inoxidable Eléctrica: cable de 1,5 m (5') de 4 conductores
† Todos los precios se muestran en EUR Notas: Completa de serie con calibración de 5 puntos rastreable por NIST y 59 kΩ de datos de derivador.