Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Célula de carga miniatura de compresión en acero inoxidable de 51 mm (2") con orificios de montaje, modelos estándar y métricos.

Serie LC305/LC315

Célula de carga de compresión en acero inoxidable Serie LC305 | Serie LC305/LC315

781,30 LC305-25

CE
  • Seguridad intrínseca aprobada por la FM
  • 0,25% de intercambiabilidad
  • Botón de carga incorporado para una fácil instalación
  • Calibración de 5 puntos
Extensómetros, sensores de fuerza y transductores de caudal - Ver productos relacionados

Descripción

Mas información sobre el funcionamiento de una célula de carga.

LC305 (Estilo de cable) LC315 (Estilo de conector) Compresión 0-25 libras a 0-20.000 libras 0-100 a 50.000 N

CARACTERÍSTICAS
Excitación: 10 Vcc, 15 Vcc máx.
Salida: 2 mV/V (±0,25%)
Calibración de 5 puntos: 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Linealidad: ±0,15% salida a escala completa
Histéresis: ±0,1% salida a escala completa
Repetibilidad: ±0,05% salida a escala completa
Aprobaciones de organismos: FM IS/I.II.III/1/CDEFG (estándar)
Balance cero: ±2% salida a escala completa
Desviación: 0,025 a 0,075 mm (0,001 a 0,003")
Rango de temp. de funcionamiento: -46 a 107 °C (-50 a 225 °F)
Rango de temp. compensada: 116 a 71 °C (60 a 160 °F)
Efectos térmicos:
Cero: 0,0025% salida a escala
    completa/°F
Intervalo: 0,005% salida a escala
    completa/°F
Sobrecarga segura: 150% de capacidad
Sobrecarga máxima: 300% de capacidad
Clase de protección: IP65
Resistencia de entrada: 360 Ω mínimo
Resistencia de salida: 350 Ω ±10 Ω
Construcción: Acero inoxidable
Eléctrica: Cable de PVC blindado
3 m (10') de 4 conductores con código de colores; conector de acoplamiento LC315, PT06F10-6S, (se vende por separado)
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Estilo tipo cable 3 m (10 pies)
  
LC305-25
781.30
Stock: 1 semana
 
Célula de carga de compresión, miniatura, de 0-25 libras
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC305-50
LC305-50
781.28
Stock: 5 semanas
 
Célula de carga de compresión, miniatura, de 0-50 libras
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC305-100
LC305-100
781.30
Stock: 1 semana
 
Célula de carga de compresión, miniatura, de 0-100 libras
  
LC305-200
781.30
Stock: 5 semanas
 
Célula de carga de compresión, miniatura, de 0-200 libras
  
LC305-300
740.44
Stock: 7 semanas
 
Célula de carga de compresión, miniatura, de 0-300 libras
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC305-500
LC305-500
781.28
Stock: 5 semanas
 
Célula de carga de compresión, miniatura, de 0-500 libras
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC305-1K
LC305-1K
781.30
Stock: 5 semanas
 
Célula de carga de compresión, miniatura, de, 0-1,000 libras
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC305-2K
LC305-2K
781.30
Stock: 1 semana
 
Célula de carga de compresión, miniatura, de 0-2.000 libras
  
LC305-2.5K
781.28
Stock: 1 semana
 
Célula de carga de compresión, miniatura, de 0-2,500 libras
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC305-5K
LC305-5K
781.30
Stock: 7 semanas
 
Célula de carga de compresión, miniatura, de 0-5.000 libras
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC305-10K
LC305-10K
781.30
Stock: 7 semanas
 
Célula de carga de compresión, miniatura, de 0-10,000 libras
  
LC305-20K
781.30
Stock: 7 semanas
 
Célula de carga de compresión, miniatura, de 0-20.000 libras
Estilo tipo conector. El acoplamiento del conector se vende por separado
  
LC315-25
739.64
Stock: 9 semanas
 
Célula de carga de compresión, miniatura, de 0-25 lb
  
LC315-50
739.64
Stock: 9 semanas
 
Célula de carga de compresión, miniatura, de 0-50 lb
  
LC315-100
739.64
Stock: 9 semanas
 
Célula de carga de compresión, miniatura, de 0-100 lb
  
LC315-200
739.64
Stock: 9 semanas
 
Célula de carga de compresión, miniatura, de 0-200 lb
  
LC315-300
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Célula de carga de compresión, miniatura, de 0-300 lb
  
LC315-500
739.64
Stock: 9 semanas
 
Célula de carga de compresión, miniatura, de 0-500 lb
  
LC315-1K
743.74
Stock: 9 semanas
 
Célula de carga de compresión, miniatura, de 0-1,000 lb
  
LC315-2K
739.64
Stock: 9 semanas
 
Célula de carga de compresión, miniatura, de 0-2.000 libras
  
LC315-2.5K
739.64
Stock: 13 semanas
 
Célula de carga de compresión, miniatura, de 0-2,500 lb
  
LC315-5K
743.74
Stock: 1 semana
 
Célula de carga de compresión, miniatura, de 0-5.000 libras
  
LC315-8K
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Célula de carga de compresión, miniatura, de 0-8,000 lb
  
LC315-10K
739.64
Stock: 9 semanas
 
Célula de carga de compresión, miniatura, de 0-10,000 libras
  
LC315-20K
739.64
Stock: 9 semanas
 
Célula de carga de compresión, miniatura, de 0-20.000 libras
Accesorios y medidores compatibles
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
€40.78
Stock: En stock
 
Conector de acoplamiento para la serie LC315
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCA-4PC24-2-015
CA-4PC24-2-015
€133.63
Stock: 6 semanas
 
Conjunto de cable con conector de bloqueo por giro para la serie
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
€420.74
Stock: 1 semana
 
Medidor de 4 dígitos con excitación
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
€910.63
Stock: 7 semanas
 
Medidor de 6 dígitos con excitación
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Completa de serie con calibración de 5 puntos rastreable por NIST y 59 kW de datos de derivador.

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Tipo de cable o conector Seleccione:
305 para tipo cable
315 para tipo conector

(2) Rango de Seleccione:
25 para 25 lb
50 para 50 lb
100 para 100 lb
200 para 200 lb
300 para 300 lb
500 para 500 lb
750 para 750 lb
1K para 1000 lb
2K para 2000 lb
2.5K para 2500 lb
4K para 4000 lb
5K para 5000 lb
8K para 8000 lb
10K para 10000 lb
20K para 20000 lb
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.