Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Célula de carga de alta precisión y perfil bajo de 0 - 50 lb a 0 - 400000 lb

Serie LC401 y LC411

Célula de carga de alta precisión y perfil bajo de 0 - 50 lb a 0 - 400000 lb | Serie LC401 y LC411

CE
  • Contrucción de acero inoxidable para aplicaciones industriales
  • Estándar de seguridad FM
  • Modelos de puente doble disponibles
  • Modelos con amplificadores de 5V disponibles
  • Intercambiabilidad de 0.25% para aplicaciones con múltiples células de carga
  • Certificado de calibración de 5 puntos incluido
Extensómetros, sensores de fuerza y transductores de caudal - Ver productos relacionados

Descripción

This item is being discontinued.


Haga clic en el siguiente link si quiere mas información sobre la célula de carga.

Especificaciones
Excitación: 10 Vdc (15 Vdc max)
Salida : 3 mV / V ± 0,25%
Linealidad: >3000 lb: 0.10% FSO; <3.000 lb: 0.13% FSO
Histéresis: >3000 lb: 0.10% FSO; <3.000 lb: 0.12% FSO
Repetición: 0.05% FSO
Balance Cero: ± 1% FSO
Aprobación: FM Intrínsecamente seguro IS/I.II.III/1/CDEFG Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento: -54 a 107 ° C (-65 a 225 º F)
Rango de temperatura compensada : 16 a 71 º C (60 a 160 ° F)
Efectos térmicos: Cero: 0.0045% FSO / º C Span: 0.0063% FSO / º C
Sobrecarga segura: 150% FS
Sobrecarga de ruptura: 300% FS
Resistencia del puente: 350 ± 5 ohmios
Flexión: 0,025 hasta 0,076 mm típica
Construcción: Acero inoxidable 17-4 PH
Conexión eléctrica:
LCM401:
4,6 m (15 pies) de cable apantallado de 4 hilos
LCM411: conector de cierre por torsión PTIH-10-6P (o equivalente)
Conector de acoplamiento: PT06F10-6S (no incluido)


Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
  
LC401-1K
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Célula de carga modelo cable para 0 -1,000 lb
  
LC411-1K
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Célula de carga modelo conector para 0 -1,000 lb
  
LC401-5K
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Célula de carga modelo cable para 0 -5,000 lb
  
LC411-5K
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Célula de carga modelo conector para 0 -5,000 lb
  
LC401-100K
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Célula de carga modelo cable para 0 -100,000 lb
  
LC411-100K
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Célula de carga modelo conector para 0 -100,000 lb
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
€40.78
Stock: En stock
 
Conector pareja para los modelos con conector
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Para pedir modelos de puente doble o salida 0-5V consulte con nuestro equipo de ventas.
Ordering Example:  (1) PT06F10-6S Conector para la célula modelo de conector, €40.78

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Modelo de conector o cable Seleccione:
01 para modelo cable
11 para modelo conector

(2) Capacidad de carga Seleccione:
50 para 0 - 50 lb
100 para 0 -100 lb
250 para 0-250 lb
500 para 0-500 lb
1K para 0 - 1000 lb
1.5K para 0 - 1500 lb
2K para 0 - 2000 lb
3K para 0 - 3000 lb
5K para 0 - 5000 lb
10K para 0 - 10000 lb
15K para 0 - 15000 lb
20K para 0 - 20000 lb
25K para 0 - 25000 lb
50K para 0 - 50000 lb
75K para 0 - 75000 lb
100K para 0 - 100000 lb
200K para 0 - 200000 lb
300K para 0 - 300000 lb
400K para 0 - 400000 lb
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.