Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
SPECIFICATIONS Excitation: 10 Vdc, 15 Vdc max Output: 3 mV/V ±0.25% 5-Point Calibrated (in Compression): 0%, 50%, 100%, 50%, 0% (includes 59 kΩ shunt cal data) Linearity: ±0.03% FSO Hysteresis: ±0.02% FSO Repeatability: ±0.02% FSO Zero Balance: ±1% FSO Operating Temp Range: -34 to 82°C (-30 to 180°F) Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F) Thermal Effects: Zero: ±0.001% FSO/°F (0.0018%/°C) Span: ±0.001% FSO/°F (0.0018%/°C) Safe Overload: 150% of capacity Ultimate Overload: 300% of capacity Input Resistance: 360 Ω minimum Output Resistance: 350 ±10 Ω FS Deflection: 0.5 mm (0.02") typical Construction: 17-4 PH stainless steel, Ranges thru 30,000 lbf. Electrical: LC501/LCM501: 4.6 m (15') 4 conductor shielded cable LC511/LCM511: 6-pin DT02H-10-6P or equivalent Mating connector: PT06F10-6S-R, sold separately
† Todos los precios se muestran en EUR Notas: To Order Load Cells with a Bendix connector, specify Model LC511, same price.
All units come with a 5-Point NIST traceable calibration certificate Ordering Example: (1) LC501-5K 0-5,000 lb capacity load cell, €593.62 plus (1) LC501-10K 0-10,000 lb capacity load cell, €719.74, €593.62 + 719.74 = €1,313.36