Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Enlaces de tensión de bajo perfil y en miniatura. Perfil bajo de 19 mm (0,75") a 25 mm (1") de altura, modelos estándar y métricos

Serie LC703/LCM703

Enlaces de tensión de bajo perfil y en miniatura. | Serie LC703/LCM703

Enlaces de tensión de bajo perfil y en miniatura.

Descripción

Mas información sobre los tipos de sensores de carga.

Tensión/compresión Calibración en tensión 10 libras a 1.000 libras 5 kg a 500 kgf

CARACTERÍSTICAS
Excitación: 10 Vcc (15 V máx.)
Salida: 2 mV/V nominal
Calibración de 5 puntos: 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Linealidad:
10 a 100 libras: ±0,15%
>100 libras: ±0,10 salida a escala completa
5 a 50 kgf: ±0,15%
75 a 500 kgf: ±0,10%
Histéresis:
10 a 100 libras: ±0,15%
>100 libras: ±0,10 salida a escala completa
5 a 50 kgf: ±0,15%
75 a 500 kgf: ±0,10%
Repetibilidad: ±0,05%
Balance cero: ±1,0% salida a escala completa
Rango de temp. de funcionamiento: -40 a 82 °C (-40 a 180 °F)
Rango de temp. compensada: 16 a 71 °C (60 a 160 °F)
Efectos térmicos:
Cero: ±0,005% salida a escala completa/ °F
Intervalo: ±0,005% salida a escala completa/ °F
Clase de protección: IP54
Sobrecarga segura: 150% de capacidad
Sobrecarga máxima: 300% de capacidad
Resistencia de salida: 350 ±10 Ω
Resistencia de entrada: 360 Ω mínimo
Desviación de escala completa: 0,003" nominal
Construcción:
≤100 libras: Aluminio
>100 libras: Acero inoxidable 17-4 PH
≤50 kg: Aluminio
>50 kg: Acero inoxidable 17-4 PH
Eléctrica: Cable de PVC blindado de 3,6 m (12') de 4 conductores
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC703-10
LC703-10
461,32
Stock: 1 semana
 
Celda de carga de bajo perfil, 0-10 libras de capacidad
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC703-25
LC703-25
461,32
Stock: 1 semana
 
Celda de carga de bajo perfil, 0-25 libras de capacidad
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC703-50
LC703-50
461,32
Stock: En stock
 
Celda de carga de bajo perfil, 0-50 libras de capacidad
  
LC703-75
475,78
Stock: 13 semanas
 
Celda de carga de bajo perfil, 0-75 libras de capacidad
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC703-100
LC703-100
461,32
Stock: 1 semana
 
Celda de carga de bajo perfil, 0-100 libras de capacidad
  
LC703-150
504,75
Stock: 5 semanas
 
Celda de carga de bajo perfil, 0-150 libras de capacidad
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC703-200
LC703-200
461,32
Stock: 7 semanas
 
Celda de carga de bajo perfil, 0-200 libras de capacidad
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC703-300
LC703-300
461,32
Stock: 1 semana
 
Celda de carga de bajo perfil, 0-300 libras de capacidad
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC703-500
LC703-500
613,79
Stock: 1 semana
 
Celda de carga de bajo perfil, 0-500 libras de capacidad
  
LC703-750
633,04
Stock: 9 semanas
 
Celda de carga de bajo perfil, 0-750 libras de capacidad
  
LC703-1K
636,54
Stock: 1 semana
 
Celda de carga de bajo perfil, 0-1,000 libras de capacidad
Acoplamientos de rótula
  
REC-010M
26.52
Stock: 1 semana
 
Rótula para el rango de 10 libras
Medidores compatibles
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
420.74
Stock: 1 semana
 
Medidor de 4 dígitos con excitación
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
910.63
Stock: 7 semanas
 
Medidor de 6 dígitos con excitación
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Completo de serie con calibración de 5 puntos rastreable por NIST y 59 kΩ de datos de derivador.
Medidor DPiS adecuado para la medición de una dirección únicamente.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.