Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Células de carga con agujero de díametro exterior 1.00" o 1.25"

Series LC8100/LC8125

Células de carga miniatura de perfil bajo | Series LC8100/LC8125

Células de carga miniatura de perfil bajo

475,00 LC8125-200-25

CE
  • Modelos de perfil bajo
  • Construcción de acero inoxidable
  • Diseño industrial robusto
  • Diametro exterior disponible de 1.0 o 1.25 pulgadas
Extensómetros, sensores de fuerza y transductores de caudal - Ver productos relacionados

Descripción

Más información en el siguiente link sobre el funcionamiento de una célula de carga de Omega.

La serie de células de carga con agujero LC8100 y LC8125 son una solución económica para aplicaciones que requieren un diseño de orificio pasante. Con su extremadamente bajo perfil y diseño compacto, esta célula de carga es ideal para aplicaciones tales como fuerzas de apriete, fuerzas de carga de perno y otras cargas de compresión. Esta serie, con su construcción de acero inoxidable ha demostrado una probada fiabilidad en aplicaciones industriales exigentes.

ESPECIFICACIONES
Salida: 2 mV / V
nominal Entrada: 10 V CC (15 V max)
Precisión: ± 1,0% linealidad, histéresis y repetibilidad combinadas
Balance Cero: ± 2,0% FSO
Rango de temperatura de funcionamiento: -54 a 121 ° C (-65 a 250 ° F)
Rango de temperatura compensada: 16 a 71 º C (60 a 160 ° F)
Efectos térmicos:
Zero: ± 0,009% FSO / º C
Span: ± 0,018% de la lectura / ° C
Sobrecarga segura: 150% de la capacidad
Sobrecarga de ruptura: 300% de la capacidad
Flexión: 0.075 mm (0.003 ")
nominal Resistencia de entrada: 360 O mínimo
Resistencia de salida: 350 ± 5 O
Construcción: 17-4 PH acero inoxidable
Cable: 1,5 m (5 ') de cable apantallado de 4 conductores
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
LC8100-200-5 Star
475,00
Stock: 1 semana
 
Célula de carga con agujero 1" OD, 0.200" ID y 0-5 lb de capacidad
LC8100-200-10 Star
475,00
Stock: 5 semanas
 
Célula de carga con agujero 1" OD, 0.200" ID y 0-10 lb de capacidad
LC8100-200-25 Star
475,00
Stock: 9 semanas
 
Célula de carga con agujero 1" OD, 0.200" ID y 0-25 lb de capacidad
LC8100-200-50 Star
475,00
Stock: 1 semana
 
Célula de carga con agujero 1" OD, 0.200" ID y 0-50 lb de capacidad
LC8100-200-100 Star
475,00
Stock: 9 semanas
 
Célula de carga con agujero 1" OD, 0.200" ID y 0-100 lb de capacidad
LC8100-200-200 Star
475,00
Stock: 9 semanas
 
Célula de carga con agujero 1" OD, 0.200" ID y 0-200 lb de capacidad
LC8100-250-200 Star
475,00
Stock: 5 semanas
 
Célula de carga con agujero 1" OD, 0.250" ID y 0-200 lb de capacidad
LC8125-312-25 Star
475,00
Stock: 9 semanas
 
Célula de carga con agujero 1.25" OD, 0.312" ID y 0-25 lb de capacidad
LC8125-312-50 Star
475,00
Stock: 9 semanas
 
Célula de carga con agujero 1.25" OD, 0.312" ID y 0-50 lb de capacidad
LC8125-312-100 Star
475,00
Stock: 9 semanas
 
Célula de carga con agujero 1.25" OD, 0.312" ID y 0-100 lb de capacidad
LC8125-312-250 Star
475,00
Stock: 9 semanas
 
Célula de carga con agujero 1.25" OD, 0.312" ID y 0-250 lb de capacidad
LC8125-312-500 Star
475,00
Stock: 9 semanas
 
Célula de carga con agujero 1.25" OD, 0.312" ID y 0-500 lb de capacidad
Todos los precios se muestran en EUR
Ordering Example: (1) LC8125-200-500 es una célula de carga con 0-500 libras de capacidad con díametro exterior 1.25, €475,00

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) OD Seleccione:
8100 para 1" OD
8125 para 1.25" OD

(2) ID Seleccione:
100 para 0.100" ID
125 para 0.125" ID
188 para 0.188" ID
200 para 0.200" ID
250 para 0.250" ID
312 para 0.312" ID
375 para 0.375" ID

(3) Rango Seleccione:
5 para 0-5 lb
10 para 0-10 lb
25 para 0-25 lb
50 para 0-50 lb
100 para 0-100 lb
200 para 0-200 lb
250 para 0-250 lb
500 para 0-500 lb
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos