Referencia del fabricante
Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:
(1)
Diámetro interno Seleccione:125 para 0.125" ID
188 para 0.188" ID
250 para 0.250" ID
375 para 0.375" ID
500 para 0.500" ID
625 para 0.625" ID
750 para 0.750" ID
875 para 0.875" ID
1.00 para 1.00" ID
(2)
Rango Seleccione:5 para 0-5 lb
10 para 0-10 lb
25 para 0-25 lb
50 para 0-50 lb
100 para 0-100 lb
250 para 0-250 lb
500 para 0-500 lb
1K para 0-1000 lb
2K para 0-2000 lb
3K para 0-3000 lb
5K para 0-5000 lb
7.5K para 0-7500 lb
10K para 0-10000 lb
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos