Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
CARACTERÍSTICAS Excitación: 10 Vcc, 15 Vcc máx. Salida: 3 mV/V ±0,0075 mV/V Linealidad: ±0,03% salida a escala completa (0,1% 40 K) Histéresis: ±0,02% salida a escala completa (0,1% 40 K) Repetibilidad: ±0,01% salida a escala completa (0,05% 40 K) Balance cero: ±1% salida a escala completa Aprobación de organismos: Seguridad intrínseca aprobada por la FM IS/I.II.III/1/CDEFG (estándar) Rango de temp. de funcionamiento: -40 a 93 °C (-40 a 200 °F) Rango de temp. compensada: 17 a 71 °C (60 a 160 °F) Efectos térmicos: Cero: 0,002% salida a escala completa/°C Intervalo: 0,002% salida a escala completa/°C Sobrecarga segura: 150% de capacidad Sobrecarga máxima: 300% de capacidad Resistencia de entrada: 350 ±10 Ω Resistencia de salida: 350 ±10 Ω Desviación de escala completa: 0,010 a 0,020" Construcción: Acero inoxidable 17-4 PH Eléctrica (LC101/LCM101) (cable blindado de 4 conductores): <100 kgf/250 libras: 9 m (30') 24 CAE 250 a 1.000 kgf/250 a 2.000 libras: 9 m (30') 20 CAE =1.500 kgf/3.000 libras: 4,5 m (15') 20 CAE Conector de acoplamiento (LC111/LCM111): ≤100 kgf/200 libras: PT06F8-4S, se vende por separado =250 kgf/250 libras: PT06F10-6S, se vende por separado
† Todos los precios se muestran en EUR Notas: Completa de serie con calibración de 5 puntos rastreable por NIST y 59 kΩ de datos de derivador. * Consulte la sección D para ver los medidores compatibles. Para solicitar el estilo de conector, cambie el número de modelo a LC111, sin coste adicional. El conector de acoplamiento se vende por separado. Ordering Example: (1) LCM101-1K Celda de carga tipo S con rango de 1000kgF y cable de 4.6m, €500.09