Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Producto Descontinuado solo stock limitado disponible -  Celdas de carga universales en miniatura de gran precisión, estilo de montaje sobre perno doble de 51 mm (2") de diámetro, modelos estándar y métricos.

Serie LCM203/LCM213

Célula de carga universales en miniatura Serie LCM203 | Serie LCM203/LCM213

Célula de carga universales en miniatura Serie LCM203

995,11 LCM203-100N

CE
  • Seguridad intrínseca aprobada por la FM
  • 1% de intercambiabilidad para aplicaciones de escala
  • Sellado hermético
  • Diseño compacto para soportes de prueba y ubicaciones difíciles
  • Construcción resistente
  • Calibración de 5 puntos
Extensómetros, sensores de fuerza y transductores de caudal - Ver productos relacionados

Descripción

This item is being discontinued.


La serie alternativa es la LC203/LC213. Haga clic en este enlace para dirigirse a la página de este producto.LC203


Más información en el siguiente link sobre los fundamentos de las célula de Omega.

Tensión/compresión Calibración en tensión 0-100 N a 0-50.000 N
CARACTERÍSTICAS
Excitación: 10 Vcc, 15 Vcc máx.
Salida: 2 mV/V ±1%
Calibración de 5 puntos (en tensión): 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Linealidad: ±0,15% salida a escala completa
Histéresis: ±0,1% salida a escala completa
Repetibilidad: ±0,05% salida a escala completa
Balance cero: ±2% salida a escala completa
Desviación: 0,025 a 0,075 mm (0,001 a 0,003")
Clase de protección: IP65
Rango de temp. de funcionamiento: -54 a 107 °C (-65 a 225 °F)
Rango de temp. compensada: 16 a 71 °C (60 a 160 °F)
Efectos térmicos:
Cero: 0,006% salida a escala completa/°C
Intervalo: 0,009% salida a escala
    completa/°C
Sobrecarga segura: 150% de capacidad
Sobrecarga máxima: 300% de capacidad
Resistencia de entrada: 350 Ω mínimo
Resistencia de salida: 350 ±10 Ω
Construcción: Acero inoxidable
Eléctrica: Cable de PVC blindado de 3 m de 4 conductores
Conector de acoplamiento LC213/LCM213: PT06F10-6S, (se vende por separado)
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Serie LCM203 con 3m de cable apantallado
  
LCM203-100N
995.11
Stock: 1 semana
 
Célula de carga miniatura para tensión y compresión con rango de ± 100 Newton
  
LCM203-200N
853.95
Stock: En stock
 
Célula de carga miniatura para tensión y compresión con rango de ± 200 Newton
  
LCM203-500N
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Célula de carga miniatura para tensión y compresión con rango de ± 500 Newton
  
LCM203-1KN
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Célula de carga miniatura para tensión y compresión con rango de ± 1000 Newton
  
LCM203-2KN
853.95
Stock: 1 semana
 
Célula de carga miniatura para tensión y compresión con rango de ± 2000 Newton
  
LCM203-5KN
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Célula de carga miniatura para tensión y compresión con rango de ± 5000 Newton
  
LCM203-10KN
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Célula de carga miniatura para tensión y compresión con rango de ± 10000 Newton
  
LCM203-20KN
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Célula de carga miniatura para tensión y compresión con rango de ± 20000 Newton
  
LCM203-50KN
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Célula de carga miniatura para tensión y compresión con rango de ± 50000 Newton
Serie LCM213 con conector (Se requiere el conector pareja)
  
LCM213-100N
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Célula de carga miniatura para tensión y compresión con rango de ± 100 Newton
  
LCM213-200N
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Célula de carga miniatura para tensión y compresión con rango de ± 200 Newton
  
LCM213-500N
906.36
Stock: 1 semana
 
Célula de carga miniatura para tensión y compresión con rango de ± 500 Newton
  
LCM213-1KN
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Célula de carga miniatura para tensión y compresión con rango de ± 1000 Newton
  
LCM213-2KN
906.36
Stock: 1 semana
 
Célula de carga miniatura para tensión y compresión con rango de ± 2000 Newton
  
LCM213-5KN
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Célula de carga miniatura para tensión y compresión con rango de ± 5000 Newton
  
LCM213-10KN
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Célula de carga miniatura para tensión y compresión con rango de ± 10000 Newton
  
LCM213-20KN
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Célula de carga miniatura para tensión y compresión con rango de ± 20000 Newton
  
LCM213-50KN
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Célula de carga miniatura para tensión y compresión con rango de ± 50000 Newton
Accesorios
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
€40.78
Stock: En stock
 
Conector pareja (requerido) para la serie LCM213
  
DP25B-S-230
€420.74
Stock: En stock
 
Indicador de 4 dígitos 1/8 DIN con excitación y entrada radiométrica para células de carga. Alimentación 230Vac
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
€420.74
Stock: 3 semanas
 
Indicador de 4 dígitos 1/8 DIN con excitación y entrada radiométrica para células de carga. Alimentación 115Vac
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Completa de serie con calibración de 5 puntos rastreable por NIST y 59 kW de datos de derivador.
* Medidor de 4 dígitos.
Ordering Example: (1) LCM213-500N Mini célula de carga con rango +/- 500N, €906.36  plus (1) PT06F10-6S Conector pareja, €40.78, €906.36 + 40.78 = €947.14
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.