Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
La serie LCM204 & LCM214 también está disponibles en configuraciones de medidas estándar, con rangos entre 0-25 y 0-10,000 lb y roscas estándar.
Por favor, diríjase a LC204 para todos los detalles, o contacte con nuestro equipo de ventas.
Las células de carga de la serie LCM204 y LCM214 de OMEGA están diseñadas para ser montadas en superficies aplicando la carga a traves del perno. La alta linealidad (0.15%) y la construcción de acero inóxidable hace que el LCM204 sea ideal para pesajes industriales y comerciales.
ESPECIFICACIONES Excitación: 10 Vdc, 15 Vdc max Salida: 2 mV/V ±1% Calibración 5 puntos (tensión): 0%, 50%, 100%, 50%, 0% Linealidad: ±0.15% de la escala completa Histéresis: ±0.1% de la escala completa Repetibilidad: ±0.05% de la escala completa Balance cero: ±2% de la escala completa Rango de temp. de operación: -46 a 107°C (-50 a 225°F) Rango de temp. compensada: 16 a 71°C (60 a 160°F) Protección: IP65 Efectos térmicos: Cero: 0.0045% de la escala completa/°F Span: 0.009% de la escala completa/°F Sobrecarga: 150% de la capacidad Límite sobrecarga: 300% de la capacidad Resistencia de entrada: 350 Ω mínimo Resistencia de salida: 350 ±10 Ω Construcción: Acero inoxidable Cable eléctico: cable 3 m (10') de 4 conductores aislados Conector pareja para LC214/LCM214: PT06F10-6S, se vende separado
† Todos los precios se muestran en EUR Notas: La serie LCM204 yLCM204 se suministran con un certificado de calibración NIST de 5 puntos trazable.