Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Célula de carga miniatura de compresión en acero inoxidable de 51 mm (2") con orificios de montaje, modelos estándar y métricos.

Serie LCM305/LCM315

Célula de carga de compresión en acero inoxidable Serie LCM305 | Serie LCM305/LCM315

CE
  • Celda de carga de compresión con seguridad intrínseca aprobada por la FM
  • Contrucción robusta de acero inoxidable
  • 0,25% de intercambiabilidad
  • Botón de carga incorporado para una fácil instalación
  • Calibración de 5 puntos
Extensómetros, sensores de fuerza y transductores de caudal - Ver productos relacionados

Descripción

This item is being discontinued.


LCM305 (Estilo de cable) LCM315 (Estilo de conector) Compresión 0-100 a 50.000 N

CARACTERÍSTICAS
Excitación: 10 Vcc, 15 Vcc máx.
Salida: 2 mV/V (±0,25%)
Calibración de 5 puntos: 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Linealidad: ±0,15% salida a escala completa
Histéresis: ±0,1% salida a escala completa
Repetibilidad: ±0,05% salida a escala completa
Aprobaciones de organismos: FM IS/I.II.III/1/CDEFG (estándar)
Balance cero: ±2% salida a escala completa
Desviación: 0,025 a 0,075 mm (0,001 a 0,003")
Rango de temp. de funcionamiento: -46 a 107 °C (-50 a 225 °F)
Rango de temp. compensada: 116 a 71 °C (60 a 160 °F)
Efectos térmicos:
Cero: 0,0025% salida a escala
    completa/°F
Intervalo: 0,005% salida a escala
    completa/°F
Sobrecarga segura: 150% de capacidad
Sobrecarga máxima: 300% de capacidad
Clase de protección: IP65
Resistencia de entrada: 360 Ω mínimo
Resistencia de salida: 350 Ω ±10 Ω
Construcción: Acero inoxidable
Eléctrica: Cable de PVC blindado
3 m (10') de 4 conductores con código de colores; conector de acoplamiento LC315, PT06F10-6S, (se vende por separado)
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
  
LCM305-100N
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Célula de carga de 51 mm de diámetro, rango de 0 a 100 Newton
  
LCM305-200N
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Célula de carga de 51 mm de diámetro, rango de 0 a 200 Newton
  
LCM305-500N
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Célula de carga de 51 mm de diámetro, rango de 0 a 500 Newton
  
LCM305-1KN
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Célula de carga de 51 mm de diámetro, rango de 0 a 1000 Newton
  
LCM305-2KN
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Célula de carga de 51 mm de diámetro, rango de 0 a 2000 Newton
  
LCM305-5KN
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Célula de carga de 51 mm de diámetro, rango de 0 a 5000 Newton
  
LCM305-10KN
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Célula de carga de 51 mm de diámetro, rango de 0 a 10000 Newton
  
LCM305-20KN
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Célula de carga de 51 mm de diámetro, rango de 0 a 20000 Newton
  
LCM305-50KN
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Célula de carga de 51 mm de diámetro, rango de 0 a 50000 Newton
Accesorios
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCA-4PC24-2-015
CA-4PC24-2-015
€133.63
Stock: 6 semanas
 
Conjunto de cable con conector de bloqueo por giro para la
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Completa de serie con calibración de 5 puntos rastreable por NIST y 59 kW de datos de derivador.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.