Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
CARACTERÍSTICAS Excitación: 5 Vcc Salida: 1.75 mV/V nominal Precisión: 0,75% escala completa de línea recta de adaptación óptima (incluye linealidad, histéresis y repetibilidad) Balance cero: ±2% salida a escala completa Rango de temp. de funcionamiento: -54 a 121 °C (-65 a 250 °F) Rango de temp. compensada: 16 a 71 °C (60 a 160 °F) Efectos térmicos: Intervalo: ±0,018% lectura/°C Cero: ±0,018% salida a escala completa/°C Sobrecarga segura: 150% de capacidad Sobrecarga máxima: 300% de capacidad Resistencia de puente: 350 Ω mínimo Desviación de escala completa:0.025 a 0.076 (0,001 a 0,003") Conexión eléctrica: Cable de 1,5 m (5') de 4 conductores con placa de compensación Clase de protección: IP54
† Todos los precios se muestran en EUR Ordering Example: (1) LCM307-200KN Célula de carga de 200 KN de capacidad, €919,50