Descripción
Mas información sobre el funcionamiento de una célula de carga. Excitación: 10 Vdc (15 Vdc max) Salida : 3 mV / V ± 0,25% Linealidad: > 1000 kg: 0.10% FSO; <2.000 kg: 0.13% FSO Histéresis: > 1000 kg: 0.10% FSO; <2.000 kg: 0.12% FSO Repetición: 0.05% FSO Balance Cero: ± 1% FSO Aprobación: FM Intrínsecamente seguro IS/I.II.III/1/CDEFG Estándar Rango de temperatura de funcionamiento: -54 a 107 ° C (-65 a 225 º F) Rango de temperatura compensada : 16 a 71 º C (60 a 160 ° F) Efectos térmicos: Cero: 0.0045% FSO / º C Span: 0.0063% FSO / º C |
Sobrecarga segura: 150% FS Sobrecarga de ruptura: 300% FS Resistencia del puente: 350 ± 5 ohmios Flexión: 0,025 hasta 0,076 mm típica Construcción: Acero inoxidable 17-4 PH Conexión eléctrica: LCM401: 4,6 m (15 pies) de cable apantallado de 4 hilos LCM411: conector de cierre por torsión PTIH-10-6P (o equivalente) Conector de acoplamiento: PT06F10-6S (no incluido) |