Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Célula de carga de bajo perfil miniatura

Serie LCM703

Célula de carga de bajo perfil miniatura | Serie LCM703

Célula de carga de bajo perfil miniatura

463,40 LCM703-100

CE
  • Calibración de 5 puntos incluida
  • Diseño industrial resistente
  • Gran precisión
  • Bajo perfil
Extensómetros, sensores de fuerza y transductores de caudal - Ver productos relacionados

Descripción

Mas información sobre la célula de carga y su funcionamiento.

Célula de carga de perfil bajo con un tamaño reducido para aplicaciones de tensión/compresión. Rangos de calibración en tensión desde 5 kg a 500 kgf. Su dimensiones reducidas la hace ideal para las situación donde no se dispone de mucho espacio.

CARACTERÍSTICAS
Excitación: 10 Vcc (15 V máx.)
Salida: 2 mV/V nominal
Calibración de 5 puntos: 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Linealidad:
10 a 100 libras: ±0,15%
>100 libras: ±0,10 salida a escala completa
5 a 50 kgf: ±0,15%
75 a 500 kgf: ±0,10%
Histéresis:
10 a 100 libras: ±0,15%
>100 libras: ±0,10 salida a escala completa
5 a 50 kgf: ±0,15%
75 a 500 kgf: ±0,10%
Repetibilidad: ±0,05%
Balance cero: ±1,0% salida a escala completa
Rango de temp. de funcionamiento: -40 a 82 °C (-40 a 180 °F)
Rango de temp. compensada: 16 a 71 °C (60 a 160 °F)
Efectos térmicos:
Cero: ±0,005% salida a escala completa/ °F
Intervalo: ±0,005% salida a escala completa/ °F
Clase de protección: IP54
Sobrecarga segura: 150% de capacidad
Sobrecarga máxima: 300% de capacidad
Resistencia de salida: 350 ±10 Ω
Resistencia de entrada: 360 Ω mínimo
Desviación de escala completa: 0,003" nominal
Construcción:
≤100 libras: Aluminio
>100 libras: Acero inoxidable 17-4 PH
≤50 kg: Aluminio
>50 kg: Acero inoxidable 17-4 PH
Eléctrica: Cable de PVC blindado de 3,6 m (12') de 4 conductores
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
LCM703-5
463,40
Stock: En stock
 
Célula de carga universal miniatura con rango ±5 kgF
LCM703-10
463,48
Stock: 1 semana
 
Célula de carga universal miniatura con rango ±10 kgF
LCM703-25
463,40
Stock: 1 semana
 
Célula de carga universal miniatura con rango ±25 kgF
LCM703-50
463,40
Stock: 1 semana
 
Célula de carga universal miniatura con rango ±50 kgF
LCM703-75
463,40
Stock: 1 semana
 
Célula de carga universal miniatura con rango ±75 kgF
LCM703-100
463,40
Stock: 11 semanas
 
Célula de carga universal miniatura con rango ±100 kgF
LCM703-150
463,40
Stock: 11 semanas
 
Célula de carga universal miniatura con rango ±150 kgF
LCM703-250
616,57
Stock: En stock
 
Célula de carga universal miniatura con rango ±250 kgF
LCM703-500
616,57
Stock: 19 semanas
 
Célula de carga universal miniatura con rango ±500 kgF
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Completo de serie con calibración de 5 puntos rastreable por NIST y 59 kΩ de datos de derivador.
Medidor DPiS adecuado para la medición de una dirección únicamente.
Ordering Example: (1) LCM703-100 Célula de carga universal miniatura para rango ±100 kgF, €463,40
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.