Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
CARACTERÍSTICAS Excitación: ≤50 N: 5 Vcc =100 N: 10 Vcc Salida: 10 N: 1,5 mV/V (nom.) =20 N: 2 mV/V (nom.) Precisión (linealidad e histéresis combinadas): ≤500 N: ±0,15% salida a escala completa =1.000 N: ±0,20% salida a escala completa Repetibilidad: ≤10 N: ±0,15% salida a escala completa =20 N: 0,20% salida a escala completa Calibración de 5 puntos (en tensión): 0%, 50%, 100%, 50%, 0% Balance cero: ±2% salida a escala completa Rango de temp. de funcionamiento: -54 a 121 °C (-65 a 250 °F) Rango de temp. compensada: 16 a 71 °C (60 a 160 °F) Efectos térmicos: Intervalo: ±0,009% salida a escala completa/°C Cero: ±0,009% salida a escala completa/°C Sobrecarga segura: 150% de capacidad Sobrecarga máxima: 300% de capacidad Resistencia de puente: 350 Ω mínimo Construcción: Acero inoxidable Conexión eléctrica: Cable blindado de 1,5 m (5') de 4 conductores ≤50 N: PTFE con trenzado exterior de acero inoxidable y placa de compensación de temperatura Clase de protección: IP65
† Todos los precios se muestran en EUR Notas: Completa de serie con calibración de 5 puntos rastreable por NIST y 59 kΩ de datos de derivador. Medidor DPiS adecuado para medida de una dirección únicamente. Ordering Example: (1) LCMFD-100N Célula de carga minuatura de tensión y compresión con rango de ±100, €1.096,68