€698,51 LCMGD-2KN
Descripción
Mas información sobre las células de carga.
CARACTERÍSTICAS Excitación: 10 Vcc Salida: 2 mV/V nominal Calibración de 5 puntos: 0%, 50% 100%, 50%, 0% Linealidad: ±0,25% salida a escala completa Histéresis: ±0,20% salida a escala completa Repetibilidad: ±0,10% salida a escala completa Balance cero: ±2% salida a escala completa Rango de temp. de funcionamiento: -54 to 121 °C (-65 a 250 °F) Rango de temp. compensada: 16 to 71 °C (60 a 160 °F) Efectos térmicos: Intervalo: ±0,018% lectura/ °C Cero ±0,009% FSO/ °C | Dimensiones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|