Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Célula de carga miniatura de compresión

Serie LCMKD

Célula de carga miniatura de compresión Serie LCMKD | Serie LCMKD

Célula de carga miniatura de compresión Serie LCMKD

821,95 LCMKD-100N

CE
  • Célula de carga miniatura - tamaños desde 9.6mm dia. y 3mm de altura
  • Certificado de calibración de 5 puntos incluído
  • Todo de acero inoxidable
Extensómetros, sensores de fuerza y transductores de caudal - Ver productos relacionados

Descripción

Haga clic en el siguiente link si quiere mas información sobre la célula de carga.

Célula de carga miniatura y subminiatura para aplicaciones industriales de compresión con rangos desde los 0-10 a 0-5.000 N. Construida en acero inoxiable, estas células de carga nos dan una estabilidad y linealidad muy alta. Contienen un circuito interno para una compensación de la temperatura óptima. Las células están diseñadas para su montaje en una superficie lisa y plana

También disponemos de las células en unidades imperiales en este link.

CARACTERÍSTICAS
Excitación: 5 Vcc, 7 Vcc máx
Salida: 2 mV/V nominal
Calibración de 5 puntos: 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Linealidad: ±0,25% salida a escala completa
Histéresis: ±0,25% salida a escala completa
Repetibilidad: ±0,10% salida a escala completa
Balance cero: ±2% salida a escala completa
Rango de temp. de funcionamiento: -54 a 121 °C (-65 a 250 °F)
Rango de temp. compensada: 16 a 71 °C (60 a 160 °F)
Efectos térmicos:
Intervalo: ±0,018% salida a escala completa/ °C
Cero: ±0,009% salida a escala completa/ °C
Sobrecarga segura: 150% de capacidad
Sobrecarga máxima: 300% de capacidad
Resistencia de puente: 350 Ω mín
Desviación a escala completa: 0,001 a 0,003"
Conexión eléctrica: Cable aislado de 4 conductores de 1,5 m (5') con placa de compensación de temperatura
Peso: <14 g (<0,5 onzas)
Clase de protección: IP54
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
  
LCMKD-10N
866,75
Stock: 1 semana
 
Célula de carga dubminiatura de compresión de 0 a 10 N
  
LCMKD-20N
821,95
Stock: En stock
 
Célula de carga dubminiatura de compresión de 0 a 20 N
  
LCMKD-50N
821,95
Stock: 1 semana
 
Célula de carga dubminiatura de compresión de 0 a 50 N
  
LCMKD-100N
821,95
Stock: 16 semanas
 
Célula de carga dubminiatura de compresión de 0 a 100 N
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCMKD-200N
LCMKD-200N
821,95
Stock: En stock
 
Célula de carga dubminiatura de compresión de 0 a 200 N
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCMKD-500N
LCMKD-500N
821,95
Stock: 1 semana
 
Célula de carga dubminiatura de compresión de 0 a 500 N
  
LCMKD-1KN
821,95
Stock: En stock
 
Célula de carga dubminiatura de compresión de 0 a 1.000 N
  
LCMKD-2KN
821,95
Stock: 1 semana
 
Célula de carga dubminiatura de compresión de 0 a 2.000 N
  
LCMKD-5KN
821,95
Stock: 1 semana
 
Célula de carga dubminiatura de compresión de 0 a 5.000 N
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Se suministra con certificado de calibración NIST.
Ordering Example: (1) LCMKD-10N Célula de carga de compresión de 0 a 10 N, €866,75
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.