Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Las arandelas de carga LCMWD son células de carga diseñados para medir la fuerza de compresión en pernos y tornillos. Esta serie de sensores proporcionan una alta fiabilidad en entornos industriales severos con una estabilidad a largo plazo excepcional.
CARACTERÍSTICAS Excitación: 10 Vcc (15 V máx.) Salida: 2 mV/V Precisión (linealidad, histéresis y repetibilidad combinadas): ≤5 K: ±0,5% línea recta de adaptación óptima >5K: ±0,75% línea recta de adaptación óptima Balance cero: ±4,0% salida a escala completa Rango de temp. de funcionamiento: -40 a 127 °C (-40 a 260 °F) Rango de temp. compensada: 16 a 71 °C (60 a 160 °F) Efectos térmicos: Cero: ±0,018% salida a escala completa/°C Intervalo: ±0,018% salida a escala completa/°C Sobrecarga segura: 120% de capacidad Sobrecarga máxima: 200% de capacidad Resistencia de puente: <50.000 libras/200 kN: 350 Ω mín. esviación de escala completa: 0,001" Construcción típica: Acero inoxidable Eléctrica: cable aislado de 1,5 m (5') con aislamiento
† Todos los precios se muestran en EUR Notas: En cada set se entrega una arandela esférica y un set de células de carga.