Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Celda de carga de pin de carga

Serie LCP

Celda de carga de pin de carga | Serie LCP
¡Nuevo!

Celda de carga de pin de carga

  • Tecnología de haz de corte dual
  • Clase de alta precisión 0,50 %
  • Toda la construcción de acero inoxidable
  • Conector estándar PTIH-10-6P
Sensores y transductores - Ver productos relacionados

Descripción

La serie LCP son pines de carga compactos diseñados para mediciones de tensión y compresión. Pueden ser aplicados en los grilletes de pin de horquilla, grúas de carga, adaptadores de elevación, piñones y ejes de polea mediante el reemplazo de pasadores de seguridad existentes, pernos de horquilla, pines de horquilla, ejes de corte y muchos otros tipos de uniones para controlar o supervisar la carga de reacción sobre los pines. Las aplicaciones incluyen la medición de la tensión del cable, pruebas estructurales, en el sector aeroespacial y de la construcción, calibración de fuerza, sistemas de elevación, sistemas de amarre, prensas hidráulicas y sistemas de carga de grúa. La serie LCP tiene compensación de temperatura.

CARACTERÍSTICAS
Salida: 1 mV/V nominal
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
  
LCP375-600
1.189,00
Stock: 9 semanas
 
Capacidad 600 lb / 272 kgf pasador de carga, conector PTIH-10-6P
  
LCP375-750
1.189,68
Stock: 11 semanas
 
Capacidad 750 lb / 340 kgf pasador de carga, conector PTIH-10-6P
  
LCP375-1.5K
1.183,00
Stock: 9 semanas
 
Capacidad de 1500 lb / 680 kgf pasador de carga, conector PTIH-10-6P
  
LCP1500-30K
1.728,00
Stock: 10 semanas
 
Capacidad de 30.000 libras / 13.608 kgf pasador de carga, conector PTIH-10-6P
Accesorio
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
40.78
Stock: En stock
 
conector no tiene patas carga de la serie LCP375 apareamiento, se vende por separado
Todos los precios se muestran en EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.