Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Las células de carga planas LCPB de bajo coste de OMEGA, se utilizan comúnmente en una variedad de aplicaciones de pesaje. Son normalmente instaladas en grupos de 3 o
4, bajo una plataforma en conjunto con una red sumadora. La construcción de perfil bajo es ideal donde el espacio es limitado, tales como básculas postales, básculas de equipajes aeropuerto o básculas de pago y envío al por menor.
ESPECIFICACIONES Excitación: 5 Vdc, 15 Vdc máximo Salida: 1 mV/V ± 0,1 % Linealidad: ± 0,02 % FS Histéresis: ± 0,01 % FS Balance cero: ± 5 % FS Calentamiento (en 30 minutos) : ± 0,03 % FS Rango de temperatura de funcionamiento : -10 y 100 °C (14 a 212 °F) Rango de temperatura compensada : -10 y 100 °C (14 a 212 °F) Efectos térmicos: Span : ± 0,005 % FS/°C ( 0.003/°F) Zero: ± 0,005 % FS/°C ( 0.003/°F) sobrecarga segura: 300 % de la capacidad sobrecarga máxima: 400 % de la capacidad Resistencia Terminal: entrada: 1165 ± 50 Ω
salida: 1000 ± 10 Ω
Construcción: Aluminio Clasificación ambiental : IP67 Conexión eléctrica : 1,8 m ( 6 ' ) , 28 AWG, 4 conductores, sobre cable blindado Resistencia de aislamiento: 5000M Ω