Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Capacidades de 5 a 500.000 lb Capacidades de 2,3 kgf a 225T
CARACTERÍSTICAS Excitación: 10 voltios, 15 Vcc máximo Rangos de salida ≤ 25 lb: 2 mV/V ± 1% Rangos > 25 lb: 3 mV/V ± 1% Calibración: 5 puntos en tensión Capacidad 0%, 50%, 100%, 50%, 0% Linealidad ≤ 25 lb: ± 0,2% salida de escala completa Rangos > 25 lb: ± 0,1% salida de escala completa Histerésis ≤ 25 lb: ± 0,1% salida de escala complet Rangos > 25 lb: ± 0,08% salida de escala completa Repetibilidad ≤ 25 lb: ± 0,1% salida de escala completa Rangos > 25 lb: ± 0,03% salida de escala completa Balance cero: ±1% salida de escala completa Desviación de escala completa: 0,025 a 0,075 mm (0,001 a 0,003") Temperatura de funcionamiento: -18 a 82 °C (0 a 180 °F) Temperatura compensada: 15 a 71 °C (60 a 160 °F) Efectos térmicos: Intervalo: ± 0,0036% lectura/°C Cero: ± 0,0036% salida de escala completa/°C obrecarga segura: Capacidad de 150% Sobrecarga máxima: Capacidad de 300% Resistencia de puente: 350 Ω nominal Nivel de protección: IP68 Conexión eléctrica: Cable de 3 m (10') sumergible Véase la tabla para otras longitudes disponibles Construcción: Acero inoxidable 17-4 pH Profundidad sumergible: Rango de 5 a 10K: 3 m (10') Rango de 20 a 50K: 6 m (20') Rango de 75 a 500K: 15 m (50')
† Todos los precios se muestran en EUR Notas: Completo de serie con calibración de 5 puntos rastreable por NIST, 59 k de datos de derivador y cable de 3 m (10'). Cable estándar de 3 m (10'). Longitud extra disponible. Nota: Los rangos superiores a 300.000 libras se calibran a 300.000 libras.