Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Haga clic en el siguiente link si quiere mas información sobre el sensor de nivel.
La series LVCN210 de OMEGA de
transmisores de nivel ultrasónico y
controlador proporcionan una continua medición de nivel
de hasta 3 m (9.8 ') con
una señal de salida de 4 a 20 mA, y es
configurado a través de nuestro programa de descarga gratuita. El
sensor de nivel tiene 4 relés programables
con histéresis seleccionable y
a prueba de fallos lógicos. El controlador de nivel embebido
puede reducir el coste por
sustitución de hardware de control externo.
Este sensor de nivel sin contacto
es ideal para líquidos corrosivos, pegajoso
o líquidos sucios, y una buena opción
para tanques, patín,
IBC, sumidero y el proceso de depósito
aplicaciones de nivel.
Especificaciones Rango: 3 m (9.8') Precisión ±0.2% del rango Resolución: 1 mm (0.039") Banda muerta: 10 cm (4") Ancho del haz: 5.08 cm (2") Configuación: Mediante el Sw gratuíto de PC Windows® USB 2.0.Se configua con un adaptador USB - PC. Los sensores se ofertan sin conector USB. Memoría: No-volatil Voltaje de alimentación: 24 Vdc (loop) Consumo: 0.5 W Resistencia del lazo: 400Ω max Señal de salida: 4 a 20 mA, two-wire Señal invertida: 4 a 20 mA or 20 a 4 mA Tipo de contacto: (4) Relés SPST Calificación de cada contacto: 60 VA, 1A max Temperatura de proceso: -7 a 60°C (20 a 140°F) Compensación temp.: Automática Temp. ambiente: -35 a 60°C (-31 a 140°F) Presión: presión máxima de trabajo = 2 bar (30 psi) Calificación de la carcasa: Tipo 6P, encapsulado, resistente a la corrosión y sumergible. Material de la carcasa: Policarbonato
† Todos los precios se muestran en EUR Notas: Viene con la montura y el manual de operaciones.
El Sw de configuración se encuentra disponible gratuítamente en omega.com/ftp
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.