€528,56 LVCN414
Descripción
Mas información sobre el funcionamiento del sensor de nivel. Rango: 1,25 m Precisión: 3 mm Resolución : 0,5 mm Perfil del marco: 5 cm Banda muerta: 5 cm Voltaje de alimentación: 24 Vdc (circular) Resistencia de bucle: 400 O max Consumo: 0,5 W Señal de salida: de 4 a 20 mA, 2 hilos Tipo de contacto: (4) relés SPST 1A relé a prueba de seguridad: Pérdida de energía: Mantener último Encendido: Abrir, cerrar o mantener el último |
Histéresis: seleccionable Configuración : Vía USB / PC Windows ® software de interfaz Compensación de temperatura: Manual sobre el rango Temperatura: -35 a 60 ° C Caja: IP68 (NEMA 6P) Caja Material: PC / ABS FR Longitud del cable: 1,2 m Rosca de montaje: 1 NPT o G1 (1 "BSPP) (modelo G) Junta de montaje: FKM |