Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Sensor de nivel y distancia ultrasónico de corto alcance

LVTX-10

Transmisor de nivel ultrasónico
 | LVTX-10

Transmisor de nivel ultrasónico

  • Compensación de temperatura
  • Trabaja con sólidos o líquidos desiguales
  • Hasta 32 sensores en enlaces multipunto RS485
  • Modelos de 0 a 10 V o de 4 a 20 mA disponibles
  • Sencilla configuración por parte del usuario
  • Resistente y seguro frente a las manipulaciones
  • Aplicaciones:
  • Control del nivel de líquido
  • Control de sólidos desiguales
  • Gestión de materias primas
  • Detección de bloqueos en tubos y conducciones
  • Seguimiento de cintas transportadoras, tolvas y depósitos
  • Detección de posición
Medición de nivel - Ver productos relacionados

Descripción

Los módulos de transmisor ultrasónico de bajo perfil de la serie LVTX-10 de Omega® se ha optimizado para permitir la medición continua de fluidos, pastas o materias primas a granel desiguales en zonas de trabajo de difícil acceso. Ofrecen una medición precisa para aplicaciones de automatización de las instalaciones de producción, control de los materiales almacenados, detección de bloqueos en cintas transportadoras y tubos o medición del nivel de los depósitos con superficies no uniformes.

Los sensores LVTX-10 incluyen una función de diagnóstico avanzado que recupera la forma de onda ultrasónica para su análisis y la muestra en un ordenador para ayudar a los usuarios a depurar problemas en instalaciones complejas. En el caso de los materiales sólidos, es poco probable que esa falta de uniformidad en la superficie afecte a la capacidad máxima de establecimiento de rangos. Se incluye una placa de montaje integrada con orificios preformados para facilitar la instalación. Todos los modelos están equipados con compensación de temperatura continua para garantizar una velocidad precisa de calibrado del sonido y precisión en las mediciones. Otras funciones útiles para el usuario incluyen las salidas de diagnóstico y seguimiento, la protección frente a las sobretensiones, los cortocircuitos y la polaridad invertida.

Todos los sensores LVTX10 de Omega, que trabajan a entre 12 y 24 V CC, ofrecen una salida lineal de 0 a 10 V CC o de 4 a 20 mA proporcional a la distancia medida hasta el objetivo. El rango de salida puede programarse fácilmente para una amplia variedad de condiciones de configuración y aplicación. Además, esa tensión de salida puede configurarse para funcionar como conmutador digital dentro de zonas definidas por distancias de punto de referencia objetivo, lo que aumenta la flexibilidad de los sensores para su uso en aplicaciones no rutinarias.

Los parámetros y salidas de medición se han programado utilizando un enlace de datos RS485 estándar común para garantizar una configuración uniforme. Compatibles con sistemas operativos Microsoft Windows® utilizando un convertidor USB/RS485 o RS232/RS485, es posible conectar hasta 32 sensores en paralelo a la misma red de comunicación de enlaces multipunto con el protocolo suministrado. Esta red permite también a los usuarios programar sus sensores y leer las distancias objetivo de manera remota para una rápida integración en aplicaciones de control. Todos los sensores LVTX-10 pueden ajustar su velocidad de muestreo, promedio de mediciones, pendiente de salidas analógicas, tiempo límite de pérdida de eco, histéresis de puntos de referencia (modo conmutador digital) y ofrecen un gatillo de transmisión de sensor de software.

Los sensores LVTX-10 de Omega ofrecen una medición de distancias versátil para superficies de líquidos o sólidos desiguales cuando el espacio libre para el montaje es limitado o se desea una zona muerta mínima para establecer unos rangos precisos con un coste de propiedad asequible.

Especificaciones
Resolución de medición: 0,25 mm (0,01"")
Precisión de medición: ±0,1 % del rango objetivo
Sensibilidad de detección de eco: Seleccionable por el usuario
Ángulo de cableado: 15° cónico
Tiempo de respuesta: 60 mS
Resolución: 11 bits
Compensación de temperatura: Sonda interna
Material de la carcasa: PVC
Superficie del transductor: PPA
Cable: 5 hilos, aislamiento de PVC, blindado, 24 AWG, 1,8 o 9 m de largo en función del modelo [user can extend up to 1.5 km for RS485 communication]
Ambiental
Temperatura de trabajo: De -20 a 65 °C
Temperatura de almacenamiento: De -40 a 85 °C
Humedad relativa: Del 0 al 95 %, sin condensación
Grado de la carcasa: IP67 (NEMA 4X)
Distancia de tramo y cero: Programable en un rango que va desde la distancia mínima hasta superar la máxima
    Valores por defecto de fábrica:
        160 kHz: De 25 mm a 1,5 m
        95 kHz: De 102 mm a 3,96 m
Modos de activación: Gatillo de software o interno
Cálculo de medias de la distancia objetivo:
    Medias continuas: De 1 a 32 muestras
    
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
LVTX-11 Star
500,00
Stock: 1 semana
 
Level transmitter, Range mm (in/ft) 102 to 3962 (4" to 13'), Output 95 kHz, 4 to 20 mA, Cable Length m (feet) 1.80 (6)
LVTX-12 Star
455,00
Stock: 5 semanas
 
Level transmitter, Range mm (in/ft) 25 to 1524 (1" to 5'), Output 160 kHz, 4 to 20 mA, Cable Length m (feet) 1.80 (6) 1.80 (6)
LVTX-11-V Star
500,00
Stock: 1 semana
 
Level transmitter, Range mm (in/ft) 102 to 3962 (4" to 13'), Output 95 kHz, 0 to 10V, Cable Length m (feet) 1.80 (6) 1.80 (6)
LVTX-12-V Star
455,00
Stock: 5 semanas
 
Level transmitter, Range mm (in/ft) 25 to 1524 (1" to 5'), Output 160 kHz, 0 to 10V, Cable Length m (feet) 1.80 (6) 1.80 (6)
LVTX-11-30FT Star
530,00
Stock: 5 semanas
 
Level transmitter, Range mm (in/ft) 102 to 3962 (4" to 13'), Output 95 kHz, 4 to 20 mA, Cable Length m (feet) 1.80 (6) 9 (30)
LVTX-12-30FT Star
485,00
Stock: 5 semanas
 
Level transmitter, Range mm (in/ft) 25 to 1524 (1" to 5'), Output 160 kHz, 4 to 20 mA, Cable Length m (feet) 1.80 (6) 9 (30)
LVTX-11-V-30FT Star
530,00
Stock: 5 semanas
 
Level transmitter, Range mm (in/ft) 102 to 3962 (4" to 13'), Output 95 kHz, 0 to 10V, Cable Length m (feet) 1.80 (6) 9 (30)
LVTX-12-V-30FT Star
485,00
Stock: 5 semanas
 
Level transmitter, Range mm (in/ft) 25 to 1524 (1" to 5'), Output 160 kHz, 0 to 10V, Cable Length m (feet) 1.80 (6) 9 (30)
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Incluye manual de instrucciones.