Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Transmisor de temperatura M12 para 100Ω RTD

Serie M12TX-PT100

Transmisor de temperatura M12 para 100Ω RTD | Serie M12TX-PT100

Transmisor de temperatura M12 para 100Ω RTD

  • Transmisor programable
  • Conector moldeado (IP67)
  • Conexión M12
  • Salida de 4 a 20 mA
  • De -50 a 500 °C (de -58 a 932 °F)
Transmisores - Ver productos relacionados

Descripción

El transmisor M12TX es programable por ordenador. El kit de configuración requerido para la programación es M12TX-CONFIG. Este transmisor único es ideal para zonas con limitaciones de espacio donde las conexiones de cabecera tradicionales son demasiado grandes para adaptarse. El diseño de rosca M12 ofrece una conexión industrial segura. La conexión integrada permite que el transmisor se pueda montar directamente en el sensor.

CARACTERÍSTICAS
Cuerpo: Material termoplástico
Conexión:
    M12x1 macho:
De acuerdo con             VDE0627 (conexión de salida)
M12x1 hembra: De acuerdo con
    VDE0627 (conexión de entrada Pt100)
Sensor: RTD Pt100 (símbolo alfa 0,00385) conexión de 3 hilos
Rango: de -50 a 500 °C (de -58 a 932 °F)
Monitoreo de fallo del sensor:
    Seleccionable:
Acción de alta escala (>21,0 mA) o baja escala (<3,6 mA)
Cortocircuito del sensor: Fijado
en la acción de baja escala (<3,6 mA)
Salida
Señal:
de 4 a 20 mA
Valor predeterminado de fábrica: 4 a 20 mA = 0 a 150 °C (32 a 302 °F)
Carga permitida: 700 a 24 V CC
[RLo= (suministro V-8,5)/0,020]
Tiempo de respuesta (90 %): <50 ms
Aislamiento interior-exterior: No aislado.
Suministro de energía: de 8,5 a 32 V CC
(protegido contra polaridad)
Condiciones ambientales
Temperatura:
de -40 a 80 °C (de -40 a 176 °F) (para cuerpo de plástico)
Humedad relativa: 0 a 100 %
CEM: De acuerdo con EN 61326
Grado de protección: IP65 e IP67
de acuerdo con IEC60529
Precisión
Transmisor:
Máximo ±0,2 °C o ±0,2 % de intervalo
Sensor: Clase A de acuerdo con IEC751
Influencia de la temperatura [desviación de 20 °C (68 °F)]: Máximo de ±0,3 °C/25 °C (77 °F) o ±0,3 % de intervalo/25 °C (77 °F)
Influencia de la tensión de alimentación: Insignificante
Configuraciones de rango: Es posible configurar el rango de la temperatura de entrada (intervalo) por
medio del kit de configuración
M12TX-CONFIG (ordenador con
OS Windows® requerido)
Ajustes a cero: Cualquier valor
entre -50 a 50 °C (-58 a 122 °F)
Intervalo mínimo: 50 °C (122 °F) [si el valor cero se establece entre uno de estos valores: -40 °C (-40 °F), -20 °C (-4 °F),
0 °C (32 °F), 20 °C (68 °F), 40 °C (104 °F), el intervalo mínimo es 20 °C (68 °F) en lugar de 50 °C (122 °F)]
Compensación de error del sensor: Sobre 2 puntos (máximo 1 %
de intervalo)
Ajustes de fábrica: de 0 a 150 °C
(de 32 a 302 °F)/fallo del sensor >21 mA (alta escala)
Interfaz
Conexión a PC:
A través del puerto USB con cable de conexión incluido en el kit
M12TX + conexión: A través del cable de extensión con conector hembra M12 incluido en el kit
Software de programación: M12TX+configurador para Windows® 2000 (SP3), XP (SP2), Vista (32 y 64 bits), 7 (32 y 64 bits)
Parámetros configurables: Rango de temperatura [de -50 a 800 °C
(de -58 a 1472 °F)], unidad de medida (°C/°F/°K), monitoreo de fallo de sensor (alta escala/baja escala), nombre de identificación del transmisor (16 caracteres alfanuméricos), compensación de error de sensor de entrada sobre uno o dos puntos
Idiomas admitidos: Italiano, inglés, francés, alemán, sueco
Embalaje: En el kit se incluye: 1 interfaz USB, 1 cable de conexión entre el puerto USB y el interfaz, 1 cable de conexión entre el interfaz y M12TX + transmisor, 1 memoria extraíble USB con software de instalación, 1 manual de introducción para la instalación del software y el USB
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
  
M12TX-PT100
117,81
Stock: 1 semana
 
Transmisor de temperature con entrada M12 para Pt100, salida de 4 a 20mA
Accesorios
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12TX-CONFIG
M12TX-CONFIG
Consult Sales  
Stock: 
 
 
kit de configuración del M12TX, interfaz USB, cables de conexión y software de programación para Windows®
Accesorios - Ejemplos de sondas compatibles
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePR-22-3-100-A-1/8-1200-M12
PR-22-3-100-A-1/8-1200-M12
€69.97
Stock: 1 semana
 
100 OHM RTD, Longitud 12" x 1/8" de diametro
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePR-22-3-100-A-1/8-0900-M12
PR-22-3-100-A-1/8-0900-M12
€66.15
Stock: En stock
 
100 OHM RTD, Longitud 9" x 1/8" de diametro
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePR-22-3-100-A-1/8-0600-M12
PR-22-3-100-A-1/8-0600-M12
€62.99
Stock: 10 semanas
 
100 OHM RTD, Longitud 6" x 1/8" de diametro
  
PR-26A-3-100-A-1/4-1200-M12-2
€173.60
Stock: 6 semanas
 
100 OHM RTD, Longitud 12" x 1/4" de diametro
  
PR-31-3-100-A-1/4-0600-M12-2
€110.93
Stock: 4 semanas
 
Sonda RTD 100 Ohm de longitud 6", elemento Pt100 clase A. Opción de cableado número 2
  
M12TX-CONFIG-SET
363.72
Stock: 15 semanas
 
Accessory to configure the M12TX series devices through a PC with Windows 10 or higher and the TTX-Platform software
Todos los precios se muestran en EUR

Manuales del productos:

Descargar M12 Series - Temperature Transmitter with 100 Ohm RTD
Descargar M12TX-CONFIG - Configuration Kit for M12TX
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.