Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Panel de tomas. Con conectores miniatura con código de colores

Serie MJP

Panel de tomas | Serie MJP

Panel de tomas

  • Montaje con encaje a presión
  • Circuitos numerados
  • Disponible en tamaños estándar
  • Admite todos los conectores miniatura machos
  • Paneles de aluminio anodizado de 2,3 mm (0,09") de grosor
  • Cada panel incluye tapas protectoras de polvo gratuitas
Sistemas de panel y conectores para termopar - Ver productos relacionados

Descripción

Paneles personalizados
Los paneles de tomas miniatura se fabrican con tomas de corriente miniatura de panel y conjuntos de terminales a presión en una placa brillante de aluminio anodizado. A continuación se puede observar una lista de precios de algunos de los paneles de OMEGA con tomas miniatura y código de colores. Debido a la infinita variedad de tamaños de paneles y diferentes calibraciones de termopar, no se muestran los precios de todos los productos. Hay paneles especiales disponibles con interruptores, medidores o ambos. Consulte con el Departamento de Ventas los precios de cualquier configuración que no se muestre en esta lista de precios. Especifique el número de filas, la cantidad total de tomas y la calibración. Todos los precios incluyen el panel y las tomas.
Los cuerpos de los conectores están hechos de plástico de alto impacto y tienen una temperatura máxima de servicio de 205 °C (401 °F). Los paneles se fabrican en aluminio resistente de 2,3 mm (0,09") con un acabado pulido. El anodizado brillante contribuye a su durabilidad y resistencia a la corrosión.

CARACTERÍSTICAS
Espacio entre orificios 3,3 mm (0,13") a ambos lados,
diámetro de 3,3 mm (0,13") por orificio de montaje
Enchufes
por fila
Longitud panel
No. modelo
1 fila
Altura del panel =45 mm
2 filas
Altura del panel =83 mm
3 filas
Altura del panel =108 mm
4 filas
Altura del panel =133 mm
6
111 mm
MJP1-06-(*)MJP2-12-(*)MJP3-18-(*)MJP4-24-(*)
12
207 mm
MJP1-12-(*)MJP2-24-(*)MJP3-36-(*)MJP4-48-(*)
18
302 mm
MJP1-18-(*)MJP2-36-(*)MJP3-54-(*)MJP4-72-(*)
*introduzca tipo termopar

Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Números de serie de ejemplo se muestra a continuación. Póngase en contacto con el departamento de ventas otros modelos.
  
MJP1-06-KI
74.40
Stock: 7 semanas
 
Panel de conectores para termopar. 1 fila, 6 tomas, tipo K
  
MJP1-12-KI
66.93
Stock: 7 semanas
 
Panel de conectores para termopar. 1 fila, 12 tomas de corriente, tipo K
  
MJP1-06-TI
75.67
Stock: 7 semanas
 
Panel de conectores para termopar. 1 fila, 6 tomas, tipo T
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMJP1-06-J
MJP1-06-J
74.40
Stock: 1 semana
 
Panel de conectores para termopar. 1 fila, 6 tomas, tipo J
  
MJP1-06-NI
75.67
Stock: 7 semanas
 
Panel de conectores para termopar. 1 fila, 6 tomas, tipo N
  
MJP2-12-TI
111.65
Stock: 7 semanas
 
Panel de conectores para termopar. 2 filas, 12 tomas de corriente, tipo T
  
MJP2-24-KI
329.50
Stock: 7 semanas
 
Panel de conectores para termopar. 2 filas, 24 tomas de corriente, tipo K
  
MJP2-24-BLANK
52.82
Stock: 7 semanas
 
Panel de conectores en blanco con el recorte de 2 filas de 24 sockets. Zócalos no suministrado
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Tapas protectoras de polvo incluidas.
Nota: todos los paneles de tomas MJP de OMEGA™ se montan sin coste adicional.
* Introduzca la calibración de termopar J, K, T, E, R, S, N, G, C, D o U.

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Número de filas Seleccione:
1 para 1 fila
2 para 2 filas
3 para 3 filas
4 para 4 filas

(2) Número de enchufes Seleccione:
06 para 6 enchufes
12 para 12 enchufes
18 para 18 enchufes
24 para 24 enchufes
36 para 36 enchufes
48 para 48 enchufes
54 para 54 enchufes
72 para 72 enchufes

(3) Tipo termopar Seleccione:
J para tipo J
KI para tipo K
TI para tipo T
E para tipo E
R/SI para tipo R/S
U para sin compensar (cobre)
BLANK para panel blanco sin enchufes
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.