Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Tomas de corriente miniatura de panel. Nailon reforzado con fibra de vidrio calificado para -29 a 180 °C (da -20 a 356 °F).

Serie MPJ

Tomas de corriente miniatura de panel | Serie MPJ

Tomas de corriente miniatura de panel

3,98 MPJ-K-F

CE
  • Tamaño compacto
  • Fácil montaje con abrazadera de resorte
  • Terminales de tornillo accesibles
  • Código de colores
  • Admite conectores miniatura macho de OMEGA y todos los conectores miniatura macho industriales estándar
Sistemas de panel y conectores para termopar - Ver productos relacionados

Descripción

La toma de corriente miniatura de panel MPJ ocupa la mitad de la superficie del panel. Una simple abrazadera de empuje es todo lo que hace falta para mantener el conector en un corte rectangular. También puede utilizarse un terminal a presión MSS opcional para montar una fila. Los terminales de tornillo en ángulo permiten realizar el cableado una vez terminado el montaje del panel.
    • Corte de 8,1 x 16,7 mm (0,32 x 0,66") necesario
    • Centrado horizontal de 14,3 mm (0,56")
    • Centrado mínimo entre filas de 23,8 mm (0,94")

Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Código de color IEC de montaje en panel Mini tomas de termopar
MPJ-KI-F
3.98
Stock: En stock
 
Tipo K, verde
MPJ-TI-F
3.98
Stock: En stock
 
Tipo T, marrón
MPJ-J-F
3.98
Stock: En stock
 
Tipo J, negro
MPJ-R/SI-F
3.98
Stock: En stock
 
Tipo R/S, naranja
MPJ-NI-F
4.06
Stock: En stock
 
Tipo N, rosa
MPJ-E-F
3.98
Stock: 1 semana
 
Tipo E, púrpura
MPJ-G-F
3.98
Stock: 4 semanas
 
Tipo G, rojo
MPJ-C-F
8.27
Stock: En stock
 
Tipo C, rojo
MPJ-D-F
4.06
Stock: 1 semana
 
Tipo D, rojo
MPJ-U-F
3.98
Stock: En stock
 
No compensadas (cobre / cobre) para el tipo B, blanco
Color ANSI codifica para montaje en panel Mini tomas de termopar
MPJ-K-F
3.98
Stock: En stock
 
Tipo K, amarillo
MPJ-K-F-ROHS
Consult Sales  
Stock: 
 
 

This product has changed to a new number, and is identical in form, fit, function, and approvals. Please refer to: MPJ-K-F


Tipo K, amarillo. Cumple ROHS
MPJ-T-F
3.98
Stock: En stock
 
Tipo T, azul
MPJ-J-F
3.98
Stock: En stock
 
Tipo J, negro
MPJ-E-F
3.98
Stock: 1 semana
 
Tipo E, púrpura
MPJ-R/S-F
4.06
Stock: 1 semana
 
Tipo R / S, verde
MPJ-G-F
3.98
Stock: 4 semanas
 
Tipo G, rojo
MPJ-C-F
8.27
Stock: En stock
 
Tipo C, rojo
MPJ-D-F
4.06
Stock: 1 semana
 
Tipo D, rojo
MPJ-U-F
3.98
Stock: En stock
 
No compensada (cobre / cobre) para el tipo B, blanco
MPJ-N-F
€3.98
Stock: 1 semana
 
Tipo N, naranja
Accesorios
MPJ-CAP-12
€7.82
Stock: En stock
 
Tapones de plástico, paquete de 12 unidades. Otros tamaños disponibles
MH-MPJ-10
€4.52
Stock: 1 semana
 
Clips de montaje adicional, paquete de 10. Otros tamaños disponibles
1-12S
6.53
Stock: En stock
 
Adicionales etiquetas de identificación de número para 1 a 12. También está disponible para la serie de otro número.
MSS-02
2.04
Stock: En stock
 
Tira de montaje para 2 enchufes. Corte: 20,1 x 24,9 mm
MSS-04
4.05
Stock: En stock
 
Tira de montaje para 4 sockets. Corte: 20,1 x 53,3 mm
MSS-06
6.12
Stock: En stock
 
Tira de montaje para 6 sockets. Corte: 20,1 x 82 mm
MSS-08
8.04
Stock: En stock
 
Tira de montaje para 8 sockets. Corte: 20,1 x 110,5 mm
MSS-10
10.08
Stock: En stock
 
Tira de montaje para 10 sockets. Corte: 20,1 x 139,2 mm
MSS-12
11.95
Stock: En stock
 
Tira de montaje para tomas de 12. Corte: 20,1 x 167,6 mm
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Los conectores incluyen hardware de montaje (abrazadera de resorte).
Nota: los conectores de tipo U (no compensados) se utilizan junto con termopares de tipo B (Platino/6%, Rodio-platino/30%, Rodio)
† K, T, J, E, R, S y B son denominaciones del ANSI.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.