Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Lightweight Oil Immersion Heater With 2" NPT Steel Fitting

MTO-2 Series

MTO2_LIGHT Series Lightweight Oil Immersion Heater | MTO-2 Series

MTO2_LIGHT Series Lightweight Oil Immersion Heater

439,30 MTO-215A/120V

  • Rugged Steel Sheath for Use with Lightweight Oils
  • 1.5 to 6 kW
  • 120 280, 240 or 480V. Single Phase
Calentadores de inmersión - Ver productos relacionados

Descripción

Please Note: The immersion heater should be used with an approved temperature control device to assure safe operation. See Temperature Section for our selection of process controllers.

CAUTION AND WARNING!
Fire and electrical shock may result if products are used improperly or installed or used by non-qualified personnel. See inside back cover for additional warning.



kW W/in2 No. Htg.
Elem.
Dim. B
in (cm)
E1 General Purpose Enclosure1 E2 Moisture Resistant Enclosure.2
Model No. Wt.
Ib (kg)
Model No. Wt.
Ib (kg)
1.524211 3/4(30)MTO-215A/*3 (1)MTO-215E2/*6 (3)
224217 3/4 (45)MTO-220A/*4 (2)MTO-220E2/*7 (3)
2.526219 5/8 (9)MTO-225A/*4 (2)MTO-225E2/*7 (3)
323224 7/8 (63)MTO-230A/*4 (2)MTO-230E2/*7 (3)
423232 3/4 (83)MTO-240A/*6 (3)MTO-240E2/*8 (4)
523240 1/4 (102)MTO-250A/*7 (3)MTO-250E2/*8 (4)
623247 3/4 (121)MTO-260A/**7 (3)MTO-260E2/**9 (4)
/*Designate voltage, i.e., insert 120 for 120 Vac, 208 for 208 VAC, 240 for 240 Vac, or 480 for 480 Vac.
//* Designate voltage, ie., insert 208 for 208 Vac, 240 for 240 Vac, or 480 for 480 Vac.
1 Heaters with General Purpose Enclosures are UL recognized and CSA Certified.
2 Heaters with Moisture Resistant Enclosures are CSA NRTL/C Certified.
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
MTO-215A/120V
439.30
Stock: 6 semanas
 
Heater, 1.5 kW, 120 V, E1 general purpose enclosure
MTO-225A/208V
540.21
Stock: 6 semanas
 
Heater, 2.5 kW, 208 V, E1 general purpose enclosure

Ordenar por número de referencia

Número de pieza
Cant.
Número de pieza
Cant.


Todos los precios se muestran en EUR
Ordering Example: (1) MTO-215A/240V 1.5 kW heater powered by 240 Vac, €450.79

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Wattage Seleccione:
15 para 1.5 kW
20 para 2 kW
25 para 2.5 kW
30 para 3 kW
40 para 4 kW
50 para 5 kW
60 para 6 kW

(2) Enclosure Seleccione:
A para General Purpose Enclosure
E2 para Moisture Resistant Enclosures

(3) Voltage Seleccione:
120V para 120 V
208V para 208 V
240V para 240 V
480V para 480 V
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.