Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Cable enrollado de resistencia de aleación de níquel y cromo

NIC80 y NIC60

Cable enrollado de resistencia de níquel y cromo por catálogo | NIC80 y NIC60

  • Cable calefactor enrollado, listo para usar
  • Consulte con fábrica sus requisitos especiales o necesidades OEM
  • Excelente resistencia a la corrosión
  • Haga clic aquí para ver otros modelos de cables de resistencia Ni-Cr
Alambres: termopar, RTD, termistor y conexión - Ver productos relacionados

Descripción

Nuestro cable calefactor resistente de aleación de níquel y cromo está ahora disponible en forma de bobina lista para su uso. El cable calefactor enrollado se utiliza en numerosas aplicaciones a altas temperaturas, incluidos hornos eléctricos, calefacción por radiación y calefacción del aire.
La NIC80 es una aleación formada por un 80% de níquel y un 20% de cromo y representa el más alto estándar en materiales para uso en entornos a temperaturas elevadas. Se puede usar a temperaturas de hasta 1.150 °C (2.100 °F).
La NIC60 contiene un 60% de níquel y un 16% de cromo, con balance de hierro, y se puede usar a temperaturas de hasta 1.000 °C (1.850 °F). Es el material de referencia más ampliamente aceptado y usado en la calefacción eléctrica.
Ambas aleaciones proporcionan una excelente resistencia a la corrosión.
Los cables enrollados de calibre 18 a 30 CAE con 25 a 100 vueltas por pulgada son estándar. También hay disponibles dimensiones de bobina personalizadas.

CARACTERÍSTICAS
NIC80
Composición:
80% Ni, 20% Cr
Resistencia específica: 650 Ω por mil circular por pie a 20 °C (68 °F); consulte la tabla para obtener los factores directos de multiplicación del cable de níquel y cromo para obtener la resistencia a otras temperaturas
Gravedad específica: 8,41
Densidad: 0,304 libras/pulg.3
Punto de fusión: ≈1.400 °C (2.550 °F)
Coeficiente nominal de expansión lineal: 0,000017 (10 a 1.000 °C)
Coeficiente de resistencia de la temperature nominal: 0,00011 Ω/ Ω /°C (20 a 500 °C)
Resistencia a tensión (libra/pulg.2) @ 20 °C (68 °F):
    Estirado:
200.000
    Recocido suave: 100.000

NIC60
Composición:
60% Ni, 16% Cr, 24% Fe
Resistencia específica: 675 Ω por mil circular por pie a 20 °C (68 °F); consulte la tabla para obtener los factores directos de multiplicación del cable de níquel y cromo para obtener la resistencia a otras temperaturas
Gravedad específica: 8,25
Densidad: 0,298 libras/pulg3
Punto de fusión: ≈1.350 °C (2.450 °F)
Coeficiente nominal de expansión lineal: 0,000017 (20 a 1.000 °C)
Temperatura nominal
Coeficiente de resistencia:
0,00015 Ω/ Ω /°C (20 a 500 °C)
Resistencia a tensión (libra/pulg,2)
@ 20 °C (68 °F):
    Estirado:
200.000
    Recocido suave: 95.000


Dimensiones de NIC60 y NIC80 y resistencias a temperatura ambiente
No.
modelo
CAE Dia. cable
mm
CSA cable
mm²
OD de la
bobina
mm ±10%
Vueltas/25mm 25 mm longitud
cuando está totalmente extendido
mm
Ω
por 25mm de la bobina
@ 20°C
NIC60 NIC80
NIC()-040-250 18 1.0 0.82 6.4 25 418 0.580 0.558
NIC()-032-250 20 0.81 0.52 6.4 31 538 1.176 1.132
NIC()-032-188 20 0.81 0.52 4.8 31 389 0.841 0.810
NIC()-025-250 22 0.64 0.32 6.4 40 119 2.545 2.450
NIC()-025-188 22 0.64 0.32 4.8 40 521 1.843 1.775
NIC()-020-156 24 0.51 0.20 4.0 50 541 2.966 3.000
NIC()-020-188 24 0.51 0.20 4.8 50 671 3.711 3.574
NIC()-020-125 24 0.51 0.20 3.2 50 419 2.319 2.233
NIC()-015-125 26 0.40 0.13 3.2 66 579 5.760 5.546
NIC()-012-125 28 0.32 0.09 3.2 83 749 11.556 11.128
NIC()-010-125 30 0.25 0.049 3.2 100 917 20.322 19.570
NIC()-010-093 30 0.25 0.049 2.4 100 663 14.681 14.138
NIC()-010-062 30 0.25 0.049 1.6 100 414 9.189 8.849
introduzca 60 para 60% níquel, 16% cromo; 80 para 80% níquel, 20% cable de cromo

Características de intensidad*
CAE Dia. cable
mm
Bobina NIC80 (Amps) Bobina NIC60 (Amps)
425°C 540°C 650°C 760°C 875°C 1100°C 425°C 540°C 650°C 760°C 875°C 1100°C
18 1.0 5.41 6.93 8.48 10.41 12.48 16.70 5.20 6.65 8.14 10.00 11.92 16.03
20 0.81 3.72 4.84 6.01 7.44 8.96 12.20 3.56 4.64 5.77 7.15 8.60 11.71
22 0.64 2.48 3.15 3.84 4.93 6.13 8.81 2.39 3.03 3.69 4.74 5.89 8.46
24 0.51 2.05 2.59 3.13 3.82 4.55 6.07 1.96 2.47 3.00 3.67 4.36 5.83
26 0.40 1.50 1.93 2.37 2.87 3.39 4.47 1.44 1.86 2.28 2.76 3.26 4.29
28 0.32 0.93 1.22 1.51 1.87 2.26 3.09 0.89 1.18 1.45 1.80 2.17 2.97
30 0.25 0.63 0.82 1.02 1.32 1.64 2.38 0.62 0.79 0.98 1.26 1.58 2.28
* Se muestra la intensidad aproximada necesaria en amperios para elevar una bobina de 3.2mm de diámetros a una temperatura dada, cuando está doblada 2 veces y está al aire.
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
  
NIC60-040-250-25
220,67
Stock: 2 semanas
 
Cable de resistencia 60/16 de 1 mm de diámetro, con recubrimiento de 6,4 mm diámetro exterior. 7,5 metros de largo
  
NIC60-010-062-50
39,43
Stock: 3 semanas
 
Cable de resistencia 60/16 de 0.25 mm de diámetro, con recubrimiento de 1.6 mm diámetro exterior. 15 metros de largo
Click to expand/minimize a list of what others bought with theNIC80-040-250-25
NIC80-040-250-25
156,13
Stock: 3 semanas
 
Cable de resistencia 80/20 de 1 mm de diámetro, con recubrimiento de 6,4 mm diámetro exterior. 7,5 metros de largo
  
NIC80-025-188-50
210,15
Stock: 3 semanas
 
Cable de resistencia 80/20 de 0.64 mm de diámetro, con recubrimiento de 4.8 mm diámetro exterior. 15 metros de largo
Todos los precios se muestran en EUR

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) tipo de cable Seleccione:
NIC80 para cable de aleación de 80% níquel/20% cromo
NIC60 para cable de aleación de 60% níquel/16% cromo

(2) Diámetro de cable Seleccione:
040 para 1mm
032 para 0.81mm
025 para 0.64mm
020 para 0.51mm
015 para 0.4mm
012 para 0.32mm
010 para 0.25mm

(3) O.D. de la bobina Seleccione:
250 para 6.4mm dia. bobina(>= 0.64mm dia. solo)
188 para 4.8mm dia. bobina(0.81 & 0.64mm dia. solo)
156 para 4mm dia. bobina(0.51mm dia solo)
125 para 3.2mm dia. bobina(<=0.51mm dia. solo)
093 para 2.4mm dia. bobina(0.25mm dia solo)
062 para 1.6mm dia. bobina(0.25mm dia solo)

(4) Longitud del cable Seleccione:
25 para 7.5 metros
50 para 15 metros
100 para 30 metros
200 para 60 metros
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.