Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Registradores de datos de temperatura y humedad portátiles

OM-90_Series

Registrador de datos de temperatura & humedad
 | OM-90_Series

Registrador de datos de temperatura & humedad

  • Modelos para temperatura (OM-91) y temperatura/humedad (OM-92)
  • Opciones de calibrado de bajo coste
  • Inicio inmediato, retardado (fecha/hora específica) o mediante pulsador
  • Modo tiempo real
  • Alarmas alta y baja configurables por el usuario
  • Indicadores de estado mediante LED
  • Interfaz USB para una rápida transmisión de los datos
  • Compacto, ligero, fácil de usar
  • Larga vida de la batería
Registradores de datos y potencia - Ver productos relacionados

Descripción

La serie OM-90 corresponde a registradores de datos de temperatura (OM-91) y temperatura/humedad (OM-92) portátiles alimentados por baterías. La temperatura se mide con una precisión de ±0,3 °C en el rango comprendido entre 5 y 60 °C y ±2,0 °C por encima del rango completo de -30 a 80 °C. La humedad relativa se mide con una precisión del ±3,0 % en el rango del 20 al 80 % y del ±5,0 % en el rango del 0 al 100 %. Tanto la temperatura como la humedad relativa se registran a una velocidad de registro configurable por el usuario seleccionable mediante software.

Estos registradores de datos resultan ideales para aplicaciones de transporte en las que es necesario documentar que el material en tránsito ha permanecido dentro de unos límites ambientales concretos. Pueden configurarse límites de alarma alta/baja por encima o por debajo de los cuales los indicadores LED se activarán para que el usuario sepa que se han superado las condiciones de transporte deseadas.

Cada registrador de datos puede recibir un nombre de 16 caracteres. Esto puede resultar útil en aplicaciones donde se empleen varios registradores de datos y sea preciso distinguirlos (por ejemplo, en función de su ubicación).

El registrador de datos incluye una aplicación de software muy fácil de usar. Esa aplicación sirve para configurar el registrador, extraer los datos del mismo, visualizarlos gráficamente, analizarlos en hojas de cálculo y guardarlos en un archivo (suele ser un formato de archivo CSV con valores separados por comas) para aplicaciones de terceros como Microsoft Excel.

La interfaz de usuario gráfica es totalmente intuitiva en términos de configuración de nuevos dispositivos y extracción de datos. Si el usuario dispone de varios dispositivos que precisan la misma configuración, es posible cargar un archivo de configuración preguardado en la aplicación para acelerar el proceso y garantizar una configuración idéntica en todos los registradores. La aplicación no precisa ninguna instalación de controladores para conectar el registrador de datos. Solo hay que instalar el software, ejecutarlo y conectar el registrador de datos.

ESPECIFICACIONES
Temperatura
    Rango: De -30 a 80 °C (de -22 a 176 °F)
    Resolución: 0,01 °C
    Precisión: ±0,3 °C de 5 a 60 °C (de 41 a 140 °F), ±2,0 °C en el rango completo

Humedad (OM-92 solo)
    Rango: Humedad relativa del 0 al 100 %
    Resolución: Humedad relativa del 0,01 %
    Precisión: ±3 % por encima del rango de humedad relativa del 20 al 80 %; ±5 % por debajo del 20 % o por encima del 80 % de humedad relativa

Memoria
    OM-91: 65 520 mediciones de temperatura
    OM-92: 65 520 mediciones de temperatura y 65 520 mediciones de humedad

Modos de inicio: Inicio inmediato al desconectarlo de un PC, inicio retardado (fecha/hora programada) o inicio mediante pulsador
Modo de grabación: Parada cuando la memoria está llena; cuando el funcionamiento del registrador de datos se inicia/detiene por una intervención del usuario al pulsar un botón, se conserva la última ubicación de la memoria
Intervalo de grabación: 1 s, 10 s, 30 s, 1 min, 10 min, 30 min, 1 h (seleccionable mediante software)
Compatibilidad de software: Windows XP/Vista/7 y 8 (32 bits y 64 bits)
Grabación en tiempo real: Muestra datos en tiempo real cuando se conecta a un PC
Reloj en tiempo real: Sincronización automática de la hora con el PC
Batería de respaldo: Sigue conservando la hora incluso apagado
Precisión: 0,50 s/día (~3 min/año)
Alarmas: Alarmas alta y baja para la temperatura y humedad; indicador dedicado de alarma mediante LED
Indicadores de LED: LED de estado y de alarma
ID del dispositivo: Cada registrador de datos puede recibir un nombre de 16 caracteres
Conexiones: Cable USB Micro-B a PC de 90 cm (incluido)
Alimentación: Batería de litio CR2450 de 3 V (sustituible por el usuario)
Vida de las baterías: Hasta 4 años en uso
Modo derivación (bypass): La unidad recibe alimentación vía USB cuando se conecta para preservar la batería
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
OM-91 Star
54,00
Stock: En stock
 
Temperature data logger
OM-91-NIST Star
96,00
Stock: 1 semana
 
Temperature data logger with single point (25°C) NIST calibration certificate
OM-92 Star
73,00
Stock: En stock
 
Temperature/humidity data logger
OM-92-NIST Star
114,00
Stock: 1 semana
 
Temperature/humidity data logger with single point (25°C) NIST calibration certificate (temperature calibration only)
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Incluye software Windows y manual de usuario en CD, además de un cable de interfaz USB de 0,9 m y batería de litio de 3 V.