Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Registrador de datos para puente o galga extensiométrica que almacena hasta 32.767 lecturas
Ideal para aplicaciones de gran velocidad
Funcionamiento en tiempo real
Tiempos de inicio programables
Diseño miniatura independiente
Funcionamiento con batería reutilizable
Descripción
This Product has been discontinued. Please see OM-CP-BRIDGE101A for a potential replacement.
Haga clic en el siguiente link si quiere mas información sobre el datalogger.
Los registradores de datos para galgas extensiom'etricas o entrada de puente de la serie OM-CP-BRIDGE120 funcionan a batería y miden y registran señales de tensión de calibradores de tensión, celdas de carga u otras fuentes de CC de bajo nivel. Estas unidades compactas son ideales para controlar la tensión, torsión, presión y datos de muchos otros sensores/transductores. Los registradores de datos de la Serie OM-CP-BRIDGE120 están disponibles en rangos de ±10 a ±1.000 mV, y son capaces de almacenar hasta 32.767 lecturas y hasta 20 lecturas/segundo. Las unidades OM-CP-BRIDGE tienen una memoria sólida no volátil y pueden almacenar lecturas incluso cuando la batería está descargada. La recuperación de datos es rápida y sencilla, basta con conectarlo al puerto USB disponible. El software OM–CP–IFC muestra sus datos en una gráfica fácil de usar, de modo que pueda analizar los datos rápidamente. Una variedad de potentes herramientas le permiten examinar, exportar e imprimir datos al estilo profesional con tan solo un clic de su ratón.
CARACTERÍSTICAS Conexión de entrada: terminal de tornillo extraíble de 6 posiciones Impedancia de entrada: 1 MΩ durante la adquisición, impedancia baja al estar inactivo Salida de tensión de referencia: 2,5 Vcc; 2,5 mA (1 kΩ) carga máx. Señal de entrada máxima Impedancia: 5 kΩ (se pueden usar sensores de 350 Ω con resistencias en serie para producir >1 kΩ; se pueden usar calibradores de 120 Ω en configuraciones de medio o un cuarto de puente) Precisión especificada: rango nominal a 25 °C Efecto de la temperatura en intervalo y desplazamiento: <25 µV sobre -40 a 80 °C Unidades técnicas: almacenadas en el dispositivo, el usuario puede definir cualquier escala y desplazamiento deseado desde ±1.000E-31 a ±9.999E+31 Modos de inicio: inmediato o retrasado 1 día programable por software Registro en tiempo real: el dispositivo puede usarse con un ordenador para controlar y registrar datos en tiempo real Memoria: 32.767 lecturas; circunvalación de memoria configurable por software Velocidad de lectura: 20 Hz a 12 h Calibración: calibración digital mediante software Fecha de calibración: se registra automáticamente dentro del dispositivo para alertar al usuario cuando se requiera la calibración Alimentación: pila de litio de 3,6 V (incluida); reemplazable por el usuario Vida útil de la pila: 25 días Alimentación: pila de litio de 3,6 V incluida Formato de datos: se indica fecha y hora: unidades técnicas de %, ppm; e, µe, V, mV, µV especificadas mediante software Precisión de tiempo: ±1 min./mes (20 a 30 °C) Interfaz de ordenador: en serie de PC, COM RS232C o USB (se requiere cable de interfaz); 57.600 baudios Software: XP SP3/Vista y 7 (32 y 64 bits) Entorno operativo: -40 a 80 °C (-40 a 176 °F) 0 a 95% de HR, sin condensación Dimensiones: 42 mm de alto x 68 mm de ancho x 20 mm de profundidad (1,7 x 2,7 x 0,8") Peso: 60 g (2 onzas) † Para obtener información sobre pedidos de calibración NIST, consulte la página siguiente.
† Todos los precios se muestran en EUR Notas: Completo de serie con conector de bloque de terminales y batería de litio de 3,6 V. El manual del operador y el cable de interfaz se incluyen con el software OM-CP-IFC200 (necesario para que el registrador de datos funcione, se vende por separado). † Para solicitar con un certificado de calibración rastreable por NIST, añada el sufijo "-CERT" al número de modelo, con coste adicional.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.