Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Registrador de datos de corriente DC

OM-CP-PROCESS101A-20MA and OM-CP-PROCESS101A-160MA

Registrador de datos de corriente DC | OM-CP-PROCESS101A-20MA and OM-CP-PROCESS101A-160MA

Registrador de datos de corriente DC

210,21 OM-CP-PROCESS101A-20MA

CE
  • 10 años de batería
  • Velocidad de lectura de 4 Hz
  • Multiples paradas/inicios
  • Descarga a ulta-alta velocidad
  • Almacena hasta 1.000.000 de lecturas
  • Protección opcional con contraseña
  • Alarmas alta y baja programables
Registradores de datos - Ver productos relacionados

Descripción

Haga clic aquí si quiere mas información sobre registradores de datos.

El OM-CP-PROCESS101A es uno de nuestros más nuevos registradores de datos. Es parte de una nueva familia de bajo coste, que ha tomado la delantera en ofrecer la más avanzada y potente tecnología en el mundo de hoy.

El OM-CP-PROCESS101A está disponible en dos gamas, 20 mA y ± 160 mA. Ambos ofrecen una vida de 10 años de batería, una velociad de lectura de 1 segundo, una función de arranque / parada múltiple, la capacidad de ultra alta velocidad de descarga, la capacidad de almacenamiento de 1 millón de lecturas, indicador de batería, protección de contraseña opcional, alarma alta y baja programable y más. Usando el software de OM-CP-IFC200, se proporcionan gráficos, tablas y datos de resumen para el análisis y los datos se pueden ver en A, mA o µA.

El medio de almacenamiento es una memoria de estado sólido no volátil, proporcionando máxima seguridad de los datos incluso si la batería se descarga. Su pequeño tamaño permite que quepa en casi cualquier lugar. La recuperación de datos es simple. Basta conectarlo a un puerto USB disponible y el software de Windows se encarga del resto. El software convierte tu PC en un registrador de banda en tiempo real. Los datos pueden ser impresos en formato de tabla y también se pueden exportar a un archivo de texto o Microsoft Excel para cálculos.

Como líder en la tecnología de registro de datos de baja potencia, mejoramos continuamente nuestros productos y desarrolla soluciones para afrontar los retos siempre cambiantes. El OM-CP-PROCESS101A fue diseñado con nuestros clientes en mente. Hay actualizaciones de firmware gratuitas para la vida del producto para que los registradores de datos ya desplegados en el campo puedan crecer con nuevos desarrollos tecnológicos. Las unidades no tienen que ser devueltos a la fábrica para las actualizaciones. El usuario puede hacer esto de forma automática desde cualquier PC.

Especificaciones
Conexión de entrada: terminales de tornillos extraíble
Tiempo de conversión analógico: 133 ms nominal
Frecuencia de rechazo: 50 a 60 Hz
Coeficiente de temperatura: < ±50 ppm/ºC tipica
Velocidad de lectura: 4 Hz a 1 cada 24 horas
Modos de inicio:
Inicio inmediato
Retraso de hasta 18 meses
Multiples inicios/stop con botones
Multiples inicios/stop con botones: Inicia y detiene el dispositivo varias veces sin tener que descargar datos o comunicarse con un PC
Batería: Batería litio 3.6V (incluida)
Duración de la batería: 10 años típico, a una velocidad de 15 minutos
Precisión temporal: ±1 minutos/mes a 20ºC (68ºF)
Software: XP SP3/Vista y Windows® 7 (32 y 64-bit)
Ambiente de operación: -40 a 80ºC (-40 a 176ºF), 0 a 95% humedad no condensada
Dimensiones: 36 H x 56 W x 16 mm D (1.4 x 2.2 x 0.6")
Peso: 24 g (0.8 oz)
Material: Plástico ABS
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-PROCESS101A-20MA
OM-CP-PROCESS101A-20MA
210,21
Stock: En stock
 
Registrador de datos de corriente DC, rango ±20 mA
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-PROCESS101A-20MA-CERT
OM-CP-PROCESS101A-20MA-CERT
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Registrador de datos de corriente DC, rango ±20 mA con certificado de calibración NIST
  
OM-CP-PROCESS101A-160MA
214.08
Stock: 1 semana
 
Registrador de datos de corriente DC, rango ±160 mA
  
OM-CP-PROCESS101A-160MA-CERT
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Registrador de datos de corriente DC, rango ±160 mA con certificado de calibración NIST
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200
168.91
Stock: En stock
 
Software windows con cable USB de 1.8 m (6')
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-BAT105
OM-CP-BAT105
€24.16
Stock: En stock
 
Batería de 3.6V de repuesto
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-WATERBOX101A
OM-CP-WATERBOX101A
€55.50
Stock: En stock
 
Carcasa a prueba de agua para el registrador de datos
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Viene completo con batería de 3.6V. El cable USB y el manual de operación vienen con el Sw OM-CP-IFC200 Windows software (se vende por separado).

Manuales del productos:

Descargar OM-CP Series - Data Logger Quickstart Guide
Descargar OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide

Software:

Descargar OM-CP Data Logging Software
Descargar OM-CP software
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.