Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Registrador de datos de pulsos

OM-CP-PULSE101A

Registrador de datos de pulsos | OM-CP-PULSE101A

Registrador de datos de pulsos

118,31 OM-CP-PULSE101A

CE
  • Registrador de datos de pulsos con 10 años de vida útil de la batería
  • Frecuencia de impulsos de 10 KHz
  • Función de inicio/parada múltiples
  • Descarga a velocidad ultra-alta
  • Memoria: 500.000 lecturas
  • Circunvalación de memoria
  • Indicador de vida útil de la batería
  • Protección con contraseña opcional
  • Funcionamiento en tiempo real
Registradores de datos - Ver productos relacionados

Descripción

Más información en el siguiente link sobre el funcionamiento de un datalogger.

El registrador de datosd e puulsos OM-CP-PULSE101A es un dispositivo de registro de bajo coste que detecta una entrada de impulsos o cierre de contacto de fuentes externas tales como transductores o iniciadores de impulsos (medidores de gas, agua o electricidad) y transforma esas entradas en unidades técnicas.

Además, este registrador de datos permite al usuario almacenar unidades definidas por él tales como galones/min. en el dispositivo, así como factores de escala y valores de desplazamiento. Esto permite al usuario linealizar y graduar fácilmente cualquier transductor que proporcione una salida de impulsos o de cierre de contacto para cualquier unidad requerida por el usuario automáticamente.

Una vez activado, el registrador de datos detecta y registra el número de impulsos/cierres de contacto que se producen en periodos "depósitos de tiempo" adyacentes. Este depósito de tiempo se puede seleccionar desde 1 segundo a más de 24 horas. Al final de cada uno de estos periodos, se registra el número total de impulsos/recuentos en el depósito de tiempo.

El registrador de datos comienza otro depósito de tiempo y continúa hasta que la memoria esté llena o el periodo de prueba haya finalizado. Su reloj en tiempo real asegura que todos los datos incluyan fecha y hora. Es ideal para registrar acontecimientos.
El medio de almacenamiento es una memoria permanente de estado sólido, que proporciona una seguridad máxima de los datos incluso si se descarga la batería. Su tamaño pequeño permite que pueda adaptarse prácticamente a cualquier lugar. La recuperación de datos es simple. Conéctelo en un puerto COM disponible y nuestro software fácil de utilizar hará el resto.

El software convierte su PC en un registrador de banda en tiempo real. Los datos pueden imprimirse en formato gráfico o de tabla y exportarse a un archivo de texto o de Microsoft Excel.

CARACTERÍSTICAS
Conexión de entrada: terminal de tornillo extraíble
Frecuencia de impulsos máxima: 10 KHz
Rango de entrada: 0 a 30 Vcc continuo
Entrada baja: <0,4 V
Entrada alta: >2,8 V
Conexión asistida por enriquecimiento débil interna: <60 µA
Impedancia de entrada: >60 kΩ
Ancho de impulse mínimo/Duración de cierre de contacto: = 10 microsegundos
Velocidad de lectura: 1 lectura cada segundo hasta 1 lectura cada 24 horas
Modos de inicio: • Inicio inmediato
• Inicio con retraso hasta 18 meses
• Pulsador de inicio/parada múltiples
Modo de inicio/parada múltiples: inicie y pare el dispositivo varias veces sin tener que descargar datos ni comunicarse con un PC
Activación del modo de inicio/parada múltiples: para iniciar el dispositivo, mantenga presionado el pulsador durante 5 segundos, el dispositivo realiza el registro; para detener el dispositivo, mantenga presionado el pulsador durante 5 segundos mientras que el dispositivo realiza el registro y el dispositivo interrumpirá el proceso de registro
Memoria: 500.000 lecturas; circunvalación de memoria configurable por software, 250.000 lecturas en modo de inicio/parada múltiples
Circunvalación de memoria: sí (seleccionable con software)
Registro en tiempo real: el dispositivo puede usarse con el PC para controlar y registrar datos en tiempo real
Funcionalidad LED:
    LED verde parpadea:
frecuencia de 10 segundos para indicar el registro; frecuencia de 15 segundos para indicar modo de inicio con retraso
LED rojo parpadea: frecuencia de 10 segundos para indicar batería baja o memoria llena; frecuencia de 1 segundo para indicar condición de alarma
Protección con contraseña: puede programarse una contraseña opcional en el dispositivo para restringir el acceso a las opciones de configuración. Los datos pueden leerse sin la contraseña.
Unidades técnicas: las unidades técnicas originales pueden graduarse para mostrar unidades de medición de otro tipo. Esto es útil cuando se controlan las salidas de diferentes tipos de sensores tales como caudal, velocidad del viento y otros.
Tipo de batería: batería de litio de 3,6 V (incluida); reemplazable por el usuario
Vida útil de la batería: 10 años típica, según la frecuencia y el ciclo de servicio (véase la gráfica)
Precisión de tiempo: registro de datos independiente de ±1 minuto/mes a 20 ºC/(68 ºF)
Interfaz de ordenador: USB (se requiere cable de interfaz); 115.200 baudios
Software: XP SP3/Vista y 7 (32 y 64 bits)
Entorno operativo: -40 a 80 ºC (-40 a 176 ºF),
0 a 95% de HR, sin condensación
Dimensiones: 64 de altura x 36 de ancho x 16 mm de profundidad (2,5 x 1,4 x 0,6")
Peso: 24 g (0,9 onzas)
Materiales: plástico ABS
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-PULSE101A
OM-CP-PULSE101A
118,31
Stock: En stock
 
Registrador de datos con entrada de pulsos con interfaz USB
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200
168,91
Stock: En stock
 
Software de Windows y cable de interfaz USB de 1,8 m (6')
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-BAT105
OM-CP-BAT105
24,16
Stock: En stock
 
Reemplazo de batería de litio 3.6V
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-WATERBOX101A
OM-CP-WATERBOX101A
55,50
Stock: En stock
 
Carcasa para registrador de datos resistente a la intemperie
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Completo de serie con batería de litio de 3,6 V. El manual del operador y el cable de interfaz USB se incluyen con el software para Windows OM-CP-IFC200 (necesario para que el registrador de datos funcione, se vende por separado).

Manuales del productos:

Descargar OM-CP Series - Data Logger Quickstart Guide
Descargar OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide

Software:

Descargar OM-CP Data Logging Software
Descargar OM-CP software
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.