Descripción
This product is no longer available. Please see OM-CP-XPROCESS-SERIES for a newer product with improved features!Rango nominal | ±1mA |
±25mA |
±100mA |
Rango de medidas | ±1.5mA |
±30mA |
±120mA |
Resolución | 0.05μA |
1μA |
5μA |
Precisión de calibración @25°C | ±0.5%FSR |
±0.1%FSR |
±0.1%FSR |
Impedancia de entrada | 50Ω |
10Ω |
2Ω |