Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Haga clic en el siguiente link si quiere mas información sobre el datalogger.
El OM-CP-TC101A es un nuevo registrador de datos de termopar con tecnología de vanguardia, de bajo coste y alimentado por batería. El OM-CP-TC101A ofrece una batería de 10 años de vida útil, velocidad de lectura de 1 segundo, una función de inicio/parada múltiples, capacidad de descarga de ultra alta velocidad, capacidad de almacenamiento de 1.000.000 lecturas, circunvalación opcional de memoria, indicador de vida útil de la batería, protección opcional con contraseña, alarmas altas y bajas programables, entre otros. Con el software, iniciar, detener y descargar desde el OM-CP-TC101A es simple y fácil. Se proporcionan datos gráficos, en tablas y en resúmenes para análisis y los datos pueden verse en °C, °F, K o °R. Los datos también se pueden exportar automáticamente a Excel® para realizar más cálculos. El OM-CP-TC101A es un avance importante en cuanto a tamaño y rendimiento. Su reloj en tiempo real asegura que todos los datos incluyan fecha y hora. El medio de almacenamiento es una memoria no volátil de estado sólido, que proporciona una seguridad máxima de los datos incluso si se descarga la batería. Su tamaño pequeño permite ubicarlo prácticamente en cualquier lugar. La recuperación de datos es simple. Conéctelo a un puerto USB disponible y el software para Windows fácil de utilizar hace el resto. El software convierte su PC en un registrador de banda en tiempo real. Los datos pueden imprimirse en formato de tabla y también pueden exportarse a un archivo de texto o de Microsoft Excel. El OM-CP-TC101A está diseñado pensando en nuestros clientes. Existen actualizaciones de firmware gratuitas para la vida útil del producto, de manera que los registradores de datos ya implementados en el campo pueden crecer con los nuevos desarrollos tecnológicos. No es necesario enviar las unidades a la fábrica para las actualizaciones. El usuario puede hacerlo automáticamente desde cualquier PC.
CARACTERÍSTICAS CANAL INTERNO Rango de temperatura: -40 a 80 °C (-40 a 176 °F) Resolución de temperatura: 0,1 °C (0,018 °F) Precisión calibrada: ±0,25 °C (0,45 °F) CANAL REMOTO Tipos de termopars: J, K, T, E, R, S, B, N Conexión del termopar: Conector subminiatura (SMP) hembra Compensación de junta fría: Automática basada en canal interno Resistencia máx. del termopar: 100 Ω Velocidad de lectura: De 1 lectura cada segundo a 1 cada 24 horas Memoria: 1.000.000 lecturas; circunvalación de memoria configurable por software, 500.000 lecturas en modo de inicio/parada múltiple o modo de configuraciones del disparador (trigger) Circunvalación de memoria: Sí (configurable por software) Modos de inicio: Inicio inmediato Inicio con retraso hasta 18 meses Pulsador de inicio/parada múltiples Modos de parada: Manual a través de software Cronometrado (fecha y hora específicos) Modo de inicio/parada múltiple: Inicie y pare el dispositivo varias veces sin tener que descargar datos ni comunicarse con un PC Modo de inicio/parada múltiples Activación: Para iniciar el dispositivo: Mantenga presionado el pulsador durante 5 segundos, el dispositivo comenzará el proceso de registro Para parar el dispositivo: Mantenga presionado el pulsador durante 5 segundos mientras que realiza el registro, y el dispositivo interrumpirá el proceso de registro Registro en tiempo real: El dispositivo puede usarse con el PC para controlar y registrar datos en tiempo real Alarma: Límites altos y bajos programables; la alarma se activa cuando la temperatura alcanza o excede los límites establecidos Retraso de alarma: Puede establecerse un retraso de alarma acumulativa en el cual el dispositivo activará esa alarma (a través del LED) únicamente cuando el dispositivo ha registrado una duración de tiempo de los datos especificada por el usuario Configuraciones del disparador: Pueden establecerse límites altos y bajos para el canal del termopar. Una vez que los datos alcanzan o exceden los límites establecidos, el dispositivo realizará el registro en la memoria. También pueden programarse disparadores de inicio y parada de dos niveles. Los usuarios pueden especificar la cantidad o las lecturas que deseen realizar una vez activado el dispositivo. Funcionalidad LED: LED verde parpadea: Frecuencia de 10 segundos para indicar el registro; frecuencia de 15 segundos para indicar modo de inicio con retraso LED rojo parpadea: Frecuencia de 10 segundos para indicar batería baja o memoria llena; frecuencia de 1 segundo para indicar condición de alarma Protección con contraseña: Puede programarse una contraseña opcional en el dispositivo para restringir el acceso a las opciones de configuración. Los datos pueden leerse sin la contraseña Tipo de batería: Batería de litio de 3,6 V (incluida); reemplazable por el usuario Vida útil de la batería: Normalmente 10 años a una frecuencia de lectura de 15 minutos Formato de datos: Se incluye fecha y hora ºC, ºF, K, ºR, ìV, mV, V Precisión de tiempo: Registro de datos independiente de ±1 minuto/mes a 20 ºC/ (68 ºF) Interfaz de ordenador: USB (se requiere cable de interfaz); 115.200 baudios Software: XP SP3/Vista y 7 (32 y 64 bits) Entorno operativo: de -40 a 80 ºC (de -40 a 176 ºF), de 0 a 95% RH, sin condensado Dimensiones: 36 de alto x 56 de ancho x 16 mm de profundidad (1,4 x 2,2 x 0,6") Peso: 24 g (0,9 onzas) Material: Plástico ABS
† Todos los precios se muestran en EUR Notas: El manual del operador y el cable USB se incluyen con el software para Windows OM-CP-IFC200 (para que el registrador de datos funcione se requiere el software, que se vende por separado).
Manuales del productos:
Descargar
OM-CP-TC101A - Data Logger Quickstart Guide
Descargar
OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.