Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Mas información sobre el funcionamiento de un datalogger.
El OM-CP-TEMP101A forma parte de una nueva familia de registradores de datos de bajo coste. El OM-CP-TEMP101A ofrece una vida de batería de 10 años, una función de arranque / parada múltiple, capacidad de descarga a ultra-alta velocidad, capacidad de almacenamiento de 1 millón lecturas, indicador de batería, protección de contraseña opcional y más.
El OM-CP-TEMP101A es un paso grande hacia la reducción de tamaño y mejora de la eficiencia. Su reloj a tiempo real permite que se grabe en caa registro la hora y la fecha. Con el Sw usted podría visualizar los datos en °C, °F, K or °R.
El software convierte un PC en un registrador de banda en tiempo real. Los datos pueden ser impresos en formato gráfico y tabular o exportar a un archivo de texto o Microsoft Excel. El OM-CP-TEMP101A fue diseñado con nuestros clientes en mente. Hay actualizaciones de firmware gratuitas para la vida del producto para que los registradores de datos ya desplegados en el campo puedan crecer con nuevos desarrollos tecnológicos. Las unidades no tienen que ser devueltos a la fábrica para las actualizaciones. El usuario puede hacer esto de forma automática desde cualquier PC.
Specifications
Sensor de temperatura: Elemento RTD de precisión Rango de temperatura: -40 a 80°C (-40 a 176°F) Resolución: 0.01°C (0.018°F) Precisión: ±0.5°C (0.9°F) Velocidad de registro: de 1 lectura por segundo a 1 cada 24 horas Memoria: 1,000,000 de lectuas Modos de inicio: • Inicio inmediato • Retraso de hasta 18 meses • Multiples inicios/stop con botones Multiples inicios/stop con botones:
Inicia y detiene el dispositivo varias veces sin tener que descargar datos o comunicarse con un PC Batería:
Batería litio 3.6V (incluida) Duración de la batería: 10 años típico, a una velocidad de 15 minutos Precisión temporal: ±1 minutos/mes a 20ºC (68ºF) Software:
XP SP3/Vista y Windows® 7
(32 y 64-bit) Ambiente de operación:
-40 a 80ºC (-40 a 176ºF),
0 a 95% humedad no condensada Dimensiones:
36 H x 56 W x 16 mm D
(1.4 x 2.2 x 0.6") Peso: 24 g (0.8 oz) Material: Plástico ABS
† Todos los precios se muestran en EUR Notas: Viene completo con batería de 3.6V. El cable USB y el manual de operación vienen con el Sw OM-CP-IFC200 Windows software (se vende por separado).
Manuales del productos:
Descargar
OM-CP Series - Data Logger Quickstart Guide
Descargar
OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide