€309,17 OM-CP-THERMALERT-RH
Descripción
Haga clic en el siguiente link si quiere mas información sobre los sensores inalámbricos.
TEMPERATURA Rango: -20 a 80°C (-4 a 176°F) Resolución: 0.01°C Precisión: ±0.1°C -10 a 150°C; ±0.5°C (fuera de rango) HUMEDAD Sensor: Semiconductor Rango: 0 a 95% RH Resolución: 0.1% RH Precisión: ±3.0% RH [±2% RH típico a 25°C (77°F)] CONEXIÓN INALÁMBRICA Frecuencia RF: 2.45 GHz IEEE 802.15.4 transceptor con comunicaciones bi-direcionales de ultra-baja potencia Banda: Banda ISM 2.405-2.48 GHz Potencia exterior: +0dBm típico Rango trasmisión (del receptor al repetidor): Exterior 122 m Interior: 46 m Receptor OM-CP-RFC1000 Sensibilidad: -95 dBm típica Número máx. de transmisores: hasta 20 enviando datos directamente al repetidor o hasta 300 transmisores usando repetidores (20 transmisores por repetidor) Repetidor OM-CP-RFC1000-REPEATER Número máx de transmisores por repetidor: 20 Max distancia de un repetidor a otro repetidor: exterior: 122 m interior: 46 m |
GENERAL Velocidad de lectura: de una cada 2 segundos a una cada 24 horas Memoria: 30,000 lectuas Modos de arranque: Inmediatamente o con un retraso de hasta 18 meses Calibación: calibración digital mediane Sw Datos de calibración: Guadados automáticamente en el dispositivo Batería: Batería de lítio 3.6V (incluida) Duración de la batería: 2 años típico Software: XP SP3/Vista/Windows® 7 (32- y 64-bit) Ambiente de operación: -20 a 80°C, 0 a 95% de humedad no condensada Material carcasa: Plástico ABS Dimensiones: 55 W x 127 L x 33 mm D |
Manuales del productos: