Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Sistema de alarma y monitoreo inalámbrico de temperatura - Discontinued

OM-CP-THERMALERT

Sistema de alarma y monitoreo inalámbrico de temperatura | OM-CP-THERMALERT

Sistema de alarma y monitoreo inalámbrico de temperatura

233,58 OM-CP-THERMALERT

CE
  • Elemento RTD sensible
  • Muestra los datos en tiempo real
  • 2 años de duración de la batería
  • Indicador del estado de la batería
  • Comunicación inalámbrica bi-direccional

Descripción

This product has been discontinued. Please see OM-CP-RFTEMP2000A for a potential replacement.

Mas información sobre el funcionamiento los sensores inalámbricos.

El sistema de alarma y monitorización OM-CP-Thermalert está diseñado específicamente para hospitales, laboratorios, instalaciones farmacéuticas y otras áreas críticas de monitoreo de temperatura. El sistema puede ser usado para monitorear una sola ubicación de temperatura o expandirlo para incluir cientos de ubicaciones mediante la adición de transmisores adicionales.

El OM-CP-Thermalert registra tanto la temperatura ambiente y la humedad y proporciona la notificación en tiempo real de las desviaciones de temperatura. Cuenta con una alarma programable por el usuario que puede ser configurada para enviar un mensaje si una condición de alarma se produce a través de mensaje de texto, la pantalla de alarma o e-mail.

El sistema de OM-CP-Thermalert está equipado con dos vías de comunicación inalámbrica. La comunicación completa se puede realizar directamente desde un ordenador central, incluyendo arranque, parada y descarga. Además de transmitir datos de forma inalámbrica, también puede almacenar cada lectura en la memoria interna como copia de seguridad. Esta copia de seguridad de datos puede ser recuperada sin cables en un momento posterior. Los clientes pueden configurar las preferencias de archivado automático, lo que garantiza que todos los datos se guarden y se conserve la copia de seguridad

Especificaciones

TEMPERATURA
Rango:
-20 a 80°C (-4 a 176°F)
Resolución: 0.01°C
Precisión: ±0.1°C -10 a 150°C; ±0.5°C (fuera de rango)

CONEXIÓN INALÁMBRICA
Frecuencia RF:
2.45 GHz IEEE 802.15.4
transceptor con comunicaciones bi-direcionales
de ultra-baja potencia Banda: Banda ISM 2.405-2.48 GHz
Potencia exterior: +0dBm típico
Rango trasmisión (del receptor al repetidor):
  Exterior 122 m
  Interior: 46 m

Receptor OM-CP-RFC1000
  Sensibilidad:
-95 dBm típica
  Número máx. de transmisores: hasta 20 enviando datos directamente
  al repetidor o hasta 300 transmisores usando repetidores (20 transmisores por repetidor)

Repetidor OM-CP-RFC1000-REPEATER
  Número máx de transmisores por repetidor:
20
  Max distancia de un repetidor a otro repetidor:
  exterior:
610 m
  interior: 152 m
   GENERAL
Velocidad de lectura:
de una cada 2 segundos a una cada 24 horas
Memoria: 30,000 lectuas
Modos de arranque: Inmediatamente o con un retraso de hasta 18 meses
Calibación: calibración digital mediane Sw
Datos de calibración: Guadados automáticamente en el dispositivo
Batería: Batería de lítio 3.6V (incluida)
Duración de la batería: 2 años típico
Software: XP SP3/Vista/Windows® 7 (32- y 64-bit)
Ambiente de operación: -20 a 80°C, 0 a 95% de humedad no condensada
Material carcasa: Plástico ABS
Dimensiones: 55 W x 127 L x 33 mm D


Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
OM-CP-THERMALERT
€233,58
Stock: 3 semanas
 
Transmisor de temperatura inalámbrico
OM-CP-THERMALERT-CERT
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Transmisor de temperatua inalámbrico con certificado NIST
OM-CP-RFC1000-EXT-EUR
€252.27
Stock: 1 semana
 
Paquete de receptor inalámbrico que incluye; receptor RF, cable USB, Sw OM-CP, Sw RF-LogNet y manual de operación
OM-CP-RFC1000-REPEATER
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Repetidor inalámbrico
OM-CP-BAT109
€27.65
Stock: 1 semana
 
Batería de litio 3.6V de recambio
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Viene completo con batería de 3.6V

Manuales del productos:

Descargar OM-CP Series - Data Logger Quickstart Guide
Descargar OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.