€210,21 OM-CP-VOLT101A-2.5V
Descripción
Más información en el siguiente link sobre el funcionamiento de un datalogger.Rano de entrada | OM-CP-VOLT101A-160MV |
OM-CP-VOLT101A-2.5V |
OM-CP-VOLT101A-15V |
OM-CP-VOLT101A-30V |
Rango de voltaje de entrada | ±160 mV |
-3 a +3 V |
-8 a +24 V |
-8 a +32 Vdc |
Resolución | 5 µV | 0.1 mV | 0.5 mV | 1.0 mV |
Precisión | ±0.01% |
±0.05%
| ||
Impedancia de entrada | >1 MΩ |
125 kΩ |
||
Protección a la sobretensión | ±5 V** |
±50 V* |
||
Tipo de entrada | Diferencial |
Entrada única |
Manuales del productos:
Software: