Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Registrador de datos manual portátill

OM-DAQPRO-5300

Registrador de datos temperatura y proceso - pedido online | OM-DAQPRO-5300

Registrador de datos temperatura y proceso - pedido online

CE
  • Registrador de datos de 8 canales: mide tensión; corriente; RTD de PT100; termopares J, K, T; termistores de 2.252 Ω o 10 KΩ; entrada de frecuencia/impulso
  • Salida de la alarma
  • Resolución de muestreo de 16 bits
  • Comunicaciones USB rápidas
  • Muestreo rápido: Hasta 4.000 muestras por segundo (modo de ráfaga de un solo canal)
  • Almacenamiento de datos grandes: RAM de 512 KB
  • Pantalla gráfica: Muestra los datos como valores medidos, gráficos o tablas
  • Múltiples sesiones de registro: Almacena hasta 100 sesiones de registro
  • Eficaz software de análisis para Windows XP/VISTA/7
Registradores de datos - Ver productos relacionados

Descripción

Haga clic en el siguiente link si quiere mas información sobre el datalogger.

El OM-DAQPRO-5300 es un sistema de adquisición y registro de datos portátil de 8 canales con pantalla gráfica y funciones de análisis incorporadas. El registrador de datos se alimenta de una batería interna recargable y es capaz de tomar muestras, procesar y mostrar mediciones sin estar conectado a un ordenador.
El OM-DAQPRO-5300 es un sistema de registro de datos profesional, rentable, compacto e independiente que se puede utilizar con una amplia variedad de aplicaciones. Este registrador de datos de 8 canales, 16 bits y alta resolución, tiene pantallas gráficas y funciones de análisis para medir tensión, corriente y temperatura en tiempo real. Con su convertidor analógico-digital (A/D) rápido y de alta resolución, el OM-DAQPRO-5300 satisface la mayoría de los requisitos de los registradores de datos en prácticamente todas las aplicaciones industriales. Su exclusiva capacidad de mostrar los valores medidos y analizarlos en tiempo real en una interfaz gráfica, reduce la necesidad de descargar los datos recopilados a un ordenador para su posterior análisis.
Cada registrador de datos OM-DAQPRO-5300 incluye un número de serie único y puede cargarse con un comentario descriptivo para una identificación segura.
El registrador de datos es muy fácil de usar porque todas sus funciones están desglosadas en un menú de 8 iconos. Los cuatro botones en el teclado frontal del registrador de datos pueden usarse para explorar todos los menús y ejecutar los comandos.
Entradas El OM-DAQPRO-5300 tiene ocho canales de entrada para medir tensión, corriente, temperatura e impulsos. Los tipos/rangos de entrada seleccionables por el usuario son 0 a 24 mA, 0 a 50mV, 0 a 10 V, termistores de 2.252 Ω o 10 KΩ, RTD de PT100, sensores de temperatura de termopar tipo J/K/T, temperatura interna, contador de impulsos, medidor de frecuencia y hasta 20 sensores definidos por el usuario (que se utilizan para graduar las entradas analógicas de tensión o corriente en las unidades técnicas).
El OM-DAQPRO-5300 puede registrar datos de hasta ocho entradas RTD de PT100 de 2 hilos o cuatro de 3 hilos (se necesitan dos canales de entrada para cada entrada conectada de RTD PT100 de 3 hilos). El contador de frecuencia/impulso solamente está disponible para la entrada 1.
El registrador de datos proporciona una herramienta simple y directa para definir hasta 20 sensores personalizados. Prácticamente cualquier transductor o sensor de 0 a 10 V y de 4 a 20 mA puede mostrarse y graduarse en unidades técnicas significativas, por ejemplo, psi o gpm. Las definiciones del sensor se guardan en la memoria del registrador de datos y se agregan a la lista de los sensores. Las lecturas del sensor se muestran en las unidades definidas por el usuario tanto en la pantalla LCD del OM-DAQPRO-5300 como en el software para Windows.
Las entradas utilizan bloques de terminales de tornillo conectables para una conexión fácil. Un reloj y calendario internos registrán la fecha y hora de cada muestra medida.
Salidas El OM-DAQPRO-5300 puede activar automáticamente un dispositivo de alarma externa, por ejemplo, activar una alarma audible o encender una luz de advertencia, cuando un canal de entrada está fuera del rango especificado (la entrada/salida 8 sirve tanto como una entrada o una salida de alarma). El dispositivo de alarma externa (alarma audible o visual) está conectado a los terminales de tornillo de la entrada/salida 8. La salida de alarma es una salida del colector abierto, parecida a un conmutador eléctrico. Los niveles altos y bajos de la alarma y también si la salida de la alarma se activa o no durante una condición fuera del límite pueden establecerse para cada canal de entrada individualmente.
Software para Windows
El sistema OM-DAQPRO-5300 también incluye un software eficaz para Windows. Cuando el registrador de datos se conecta a un PC, pueden verse pantallas en directo a frecuencias de hasta 100 muestras por segundo (dependiendo de la entrada, ver pdf para más información ) y pueden realizarse descargas automáticas a frecuencias más altas.
El software puede mostrar los datos en gráficos, tablas o medidores; analizar los datos con varias herramientas matemáticas o exportar los datos a una hoja de cálculo. El software para Windows también le permite establecer el registrador de datos y enviar comandos avanzados, como configuraciones de la alarma, condiciones del disparador y notas de texto.

CARACTERÍSTICAS
Cantidad de entradas: 8 entradas analógicas diferentes
Tipo de entrada: Tipo seleccionable para cada entrada 24 mA, 0 a 50 mV, 0 a 10 V, termistor de 2,252 Ω o 10 KΩ, RTD de PT100, termopar J/K/T, impulso y frecuencia (entrada 1 solamente)
Rango de 0 a 24 mA: 0 a 24 mA
Resolución: 4,76 µA
Precisión: ±0,5% FS
Impedancia del bucle: 21 Ω
Rango de 0 a 50 mv: 0 a 50 mV
Resolución : 3 µV
Precisión: ±0,5% FS
Impedancia de entrada: 50 MΩ
Rango de 0 a 10 V: 0 a 10 V
Resolución: 200 µV
Precisión: ±0,5% FS
Impedancia de entrada: 125 KΩ
Tipo de termistor: Termistor de 2.252 Ω/10 KΩ (OMEGA serie 44000)
Rango: -25 a 150 °C (-13 a 302 °F)
Resolución: 0,05 °C
Precisión: ±0,5% FS
Tipo de RTD: RTD de 100 Ω Pt,
alfa = 0,00385
Rango: -200 a 400 °C (-328 a 752 °F)
Resolución: 0,1 °C (7 mΩ)
Precisión: -200 a -50 °C, ±0,5% de lectura; 50 a 400 °C, ±0,5% de lectura; -50 a 50 °C, ±0,5 °C
Cantidad de entradas de RTD: Hasta ocho canales PT100 de 2 cables o cuatro canales PT100 de 3 cables
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-DAQPRO-5300-UNIV
OM-DAQPRO-5300-UNIV Star
1,080.00
Stock: 1 semana
 
Registrador de datos portátil de mano con adaptador de 230V con enchufe universal
Accesorios
  
OM-DAQPRO-5300-CONNECTOR Star
6.30
Stock: En stock
 
Repuesto conector de entrada de señal (1 señal)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-DAQPRO-BOX
OM-DAQPRO-BOX Star
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Prueba IP67 Tiempo recinto para datalogger, con entrada de cables de entrada y los soportes extraíbles para el montaje en un dia mm 25-30. mástil / tubería. Dimensiones 280 x 185 x 130 mm.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-DAQPRO-COMCABLE
OM-DAQPRO-COMCABLE Star
Consult Sales  
Stock: 
 
 
USB cable de comunicaciones (repuesto)
  
OM-DAQPRO-220-ADAPTOR-UK Star
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Repuesto adaptador 230 Vac con 3-pin enchufe UK
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-DAQPRO-220-ADAPTOR
OM-DAQPRO-220-ADAPTOR Star
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Repuesto adaptador 230 Vac con 2-pin enchufe europeo
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-DAQPRO-110-ADAPTOR
OM-DAQPRO-110-ADAPTOR Star
13.75
Stock: 1 semana
 
Repuesto 110 Vac con adaptador 2-pin enchufe para EE.UU.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-DAQPRO-5300-BATTERY
OM-DAQPRO-5300-BATTERY Star
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Reemplazo de Ni-MH para OM-DAQPRO-5300
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Cada registrador de datos OM-DAQPRO-5300 incluye software para Windows en CD ROM, adaptador de 110 Vca o 230 Vca, cable USB, certificado de calibración NIST, manual del operador y estuche portátil.