Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Datalogger con pantalla táctil y de 8 a 16 canales con entrada universal

OM-DAQXL

Registrador de datos con pantalla táctil y de 8 a 16 canales con entrada universal | OM-DAQXL

  • Pantalla táctil TFT de 7"
  • De 8 a 16 entradas analógicas
  • De 8 a 16 canales virtuales (matemática)
  • 8 E/S digitales (4 entradas, 4 salidas)
  • Mide voltaje, corriente, termopares, RTD, termistores, calibración de tensión, frecuencia y señales de impulso
  • Resolución de entrada analógica de 24 bits
  • Tasa de muestreo rápido: 125 muestras por segundo (1 canal)
  • 4 salidas de alarma
  • Gran capacidad de almacenamiento de datos: Memoria interna de 1 GB, tarjeta SD de 32 GB o dispositivo USB de 32 GB
  • Conexión mini USB (comunicación con PC) y conexión USB estándar (dispositivo USB, ratón etc.)
  • Funciona con batería recargable de iones de litio y/o adaptador de CA
  • Estuche protector de caucho
  • Diseño para mesa o montaje en pared
Instrumentación para la medición de presión y tensión - Ver productos relacionados

Descripción

OM-DAQXL es un registrador de datos portátil con entrada analógica de 8 a 16 canales con una resistente pantalla táctil en color de 7 pulgadas. Todas las entradas pueden programarse y configurarse para milivoltios, voltios, miliamperios, termopares, detectores de temperatura por resistencia, termistores, calibradores de tensión o frecuencia. Todos los menús, opciones y configuraciones pueden realizarse desde la pantalla táctil. La unidad además posee 4 entradas digitales, 4 salidas digitales, 4 salidas de alarma, un puerto USB estándar y un puerto mini USB. La unidad además cuenta con 3 LED para diferentes indicaciones (energía, alarma y registro).
El OM-DAQXL viene completo con un estuche protector de caucho, una batería recargable de iones de litio, una tarjeta SD de 32 GB, un lápiz de plástico, un dispositivo USB en miniatura de 1 GB, un cable USB de 1,8 m (6'), un cable digital de E/S de 1,8 m (6'), un bloque de terminales de alarma/excitación, un adaptador universal de CA, un destornillador, una guía de inicio rápido, un set de 5 termopares de tipo k con aislamiento PTFE, un set de 5 ferritas para instalar en las entradas del termopar (para la reducción del ruido) y un terminal para la puesta a tierra. La unidad además puede montarse en la pared usando la clavija de montaje proporcionada o funcionar en una mesa usando el soporte inclinado.
Pantalla de inicio
La pantalla de inicio es la pantalla principal del interfaz del usuario del registrador de datos. Esta se divide en 3 secciones distintas como se muestra a continuación.
Vista de la pantalla digital
Pantalla de estado/información: Esta barra de estado proporciona información como el porcentaje de la carga de batería, el reloj del sistema (muestra la hora y fecha actual), el registrador de datos de bloqueo/desbloqueo, el estado de las 4 salidas de alarma y el modo de registro.
Área de visualización de datos: Esta es el área en la que se muestran diferentes entradas (hasta 4 canales) con el registro temporal. Los datos se muestran de 4 maneras diferentes: forma de onda, forma de onda y de tabla, solo tabla y digital. En la vista digital, los nombres y números de cada canal se muestran junto con el valor.
Barra de herramientas de navegación: Esta barra de herramientas proporciona acceso a todas las funciones y menús del registrador de datos. Puede extender o replegar la barra de herramientas presionando el botón "Tool" (Herramienta). El siguiente diagrama de flujo muestra todas las funcionalidades de los botones de la barra de herramientas.
Capacidad de operar independientemente
La interfaz de usuario (UI) de la pantalla táctil de OM-DAQXL hace que la configuración del registrador de datos para operaciones sea directa y simple. Los archivos de datos guardados pueden volver a verse y analizarse fácilmente en el OM-DAQXL. En el caso requerir un análisis más profundo mediante un ordenador, simplemente transfiera los datos de la tarjeta SD o el dispositivo USB al PC y abra el archivo de datos seleccionado en Excel® o en otro software de análisis de datos.

CARACTERÍSTICAS
Pantalla: La pantalla táctil resistente TFT de 7 pulgadas viene con un lápiz de plástico
Protector de caucho: Negro
Tipo de entrada analógica: Termopar, termistor, detector de temperatura por resistencia, calibrador de tensión, voltaje de CC, corriente de salida de CC
Tipo de entrada digital: Impulso/Frecuencia
Tipos de termopar: J, K, T, E, R, S, B, C, N
Entrada de frecuencia/impulsos: de 0 a 250 KHz
Precisión de la frecuencia: ±2 Hz
Tipo de calibrador de tensión: puente completo de 100 Ω, puente completo de 350 Ω
Excitación del calibrador de tensión: 5 V, 10 V
Tasa de muestreo: De 125 muestras por segundo (Máx) a 1 muestra por hora (Mín)
Tasa de muestreo máxima por número de canales (analógicos y digitales):
    1 canal:
125 muestras por segundo
2 canales: 50 muestras por segundo
4 canales: 25 muestras por segundo
8 canales: 10 muestras por segundo
16 canales: 5 muestras por segundo
Tasa de registros: De 125 muestras por segundo (Máx) a 1 muestra por hora (Mín)
Tasa de registro máxima por número de canales (analógicos y digitales):
    1 canal:
125 muestras por segundo
2 canales: 50 muestras por segundo
4 canales: 25 muestras por segundo
8 canales: 10 muestras por segundo
16 canales: 5 muestras por segundo
Excitación para alimentar transmisores externos: Salida de 24 Vcc a 50 mA, configurado en el ajuste de sesión de datos
Opciones de filtro: Seleccionable por canal para una media de: Ninguna, 2, 5, 10, 20 o 100 muestras
Número de muestras por canal para el filtro medio móvil: Hasta 50 muestras
Canales matemáticos (virtuales): 8 o 16
Entradas digitales: 4 entradas basadas en un disparador Schmitt
Salidas digitales: 4 canales, colector abierto, 5 V a 50 mA
Salida de la alarma: 4, colector abierto, 30 V a 500 mA
Alarmas por canal: Dos
Tipos de alarma: Alta, baja, dentro de la ventana, fuera de la ventana sensor abierto
Bloqueo de alarma: Configurable en el menú de alarma
En el evento de alarma: Mapa de las 4 salidas de la alarma, toma de captura de pantalla, sonido de alarma
Condiciones de registro: Según orden o basado en las condiciones del disparador
Condiciones del disparador de inicio y parada: Temporizador, fecha y hora, día de la semana y hora, alarma, disparador externo
Memoria:
    Interna:
1 GB
Tarjeta SD: 32 GB
Dispositivo USB: 32 GB
Puertos USB: Un host y un dispositivo
Batería: ion de litio recargable; 7,2 V a 4,8 Ah
Vida útil de la batería: De 4 a 8 horas según la configuración de visualización
Adaptador de CC: 12 Vcc a 5A
Dimensiones generales: 28,6 de largo x 15,24 de ancho x 6,35 cm de profundidad (9 x 6 x 2,5")
Peso: 1,13 kg (2,5 libras)
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
  
OM-DAQXL-1-EU Star
1.350,00
Stock: 1 semana
 
Datalogger con pantalla táctil de 8 canales, con dispositivo de almacenaje USB
  
OM-DAQXL-2-EU Star
2.255,00
Stock: 1 semana
 
Datalogger con pantalla táctil de 16 canales, con dispositivo de almacenaje USB
Accessorios
  
OM-DAQXL-RB Star
13.50
Stock: 1 semana
 
Protector de caucho de repuesto
  
SD32GB Star
23.25
Stock: 1 semana
 
Tarjeta SD de 32 GB de repuesto
  
OM-DAQXL-USB Star
4.50
Stock: En stock
 
Cable USB de 1,8 m (6') de repuesto
  
OM-DAQXL-CABLE6 Star
18.00
Stock: 1 semana
 
Cable digital de E/S de 1,8 m (6') de repuesto
  
OM-DAQXL-TB8 Star
4.50
Stock: 1 semana
 
Bloque de terminales de excitación/alarma de repuesto
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5TC-TT-K-20-36
5TC-TT-K-20-36 Star
49.50
Stock: En stock
 
Set de 5 termopares de tipo k con conductores pelados
  
PT-USB-1 Star
14.25
Stock: 1 semana
 
Dispositivo de almacenamiento USB en miniatura de repuesto
  
OM-DAQXL-RF Star
2.70
Stock: 1 semana
 
Ferrita de repuesto para entrada de termopar
  
OM-DAQXL-ADAPTOR-* Star
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Adaptador de potencia de 12 Vcc, 5 A de repuesto
  
OM-DAQXL-BATTERY Star
77.00
Stock: En stock
 
Paquete de baterías recargables de repuesto
  
OM-DAQXL-STYLUS Star
2.70
Stock: En stock
 
Lápiz de repuesto
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: .
El OM-DAQXL viene completo con un protector de caucho, una tarjeta SD de 32 GB, un dispositivo de almacenaje USB en miniatura de 1 GB, un cable USB de 1,8 m (6'), un cable digital para las E/S de 1,8 m (6'), un bloque de terminales de alarma/excitación, un adaptador universal de CA, un destornillador, una guía de inicio rápido, un set de 5 termopares de tipo k con aislamiento PTFE y un terminal de compresión de puesta a tierra.