Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Más información en el siguiente link sobre el funcionamiento de un datalogger.
La serie de data loggers portátiles de temperatura y humedad de la serie OM-EL-GFX almacenan hasta 252.928 lecturas. Utilizando el Sw Windows® incluido, los usuarios puedenconfigurar rápidamente los datos y descargarlos mediante la conexión del dispositivo al puerto USB del ordenador.
El data logger de humedad y temperatura tiene una LCD gráfico de alto contraste y tres botones de entrada. Esto permite a los usuarios iniciar, detener y reiniciar el registro de datos utilizando los menús de pantalla. El menú también proporciona un análisis en tiempo real de
datos, ya sea como un resumen de datos (que muestra las lecturas más altas y más bajass y condiciones de alarma) o como un gráfico. Las lecturas máximo y mínimas, el tiempo y la fecha se pueden visualizar en la pantalla LCD utilizando el botón info. El usuario puede también restablecer las lecturas de máximos/mínimos mostrados. Cuándo los datos se han descargado en el ordenador, estos eventos se pueden ver en el gráfico (marcadores de eventos), y también aparecen en el archivo de datos asociado al registro correspondiente. Este archivo puede ser útil como una herramienta de auditoría/validación para los procedimientos que requieren un control físico de los registradores o estadísticas. Se pueden almacenar múltiples sesiones de registro de datos en el dispositivo listo para descargar en el ordenador al mismo tiempo más tarde.
El registrador tiene un diseño robusto proporcionando una protección impermeable IP67 (sólo OM-EL-GFX-1 y OM-EL-GFX-2), y las 2 pilas reemplazable ½ AA suelen permitir el registro durante un año.
Especificaciones OM-EL-GFX-1 Rango de medida: -30 a 80 ° C (-22 a 176 ° F) Resolución interna: 0.1 ° C ( 0.1 ° F) Precisión (Error general a 25 ° C ): ± 0,1 ° C ( ± 0,2 ° F) típico ; ± 0,75 ° C ( ± 1,5 ° F) máximo Intervalo de registro: 1 lectura cada 10 segundos a 1 hora cada Peso: 99 g ( 3,5 oz ) Dimensiones: 88 H x 48.5 W x 30.5 mm D ( 3.46 x 1.91 x 1.20 " ) OM-EL-GFX-2 temperatura Rango de medida: -30 a 80 ° C (-22 a 176 ° F) Repetición: ± 0,1 ° C ( ± 0,2 ° F) típica
Resolución interna: 0.1 ° C ( 0.1 ° F) Precisión (Error general ) : ± 0,5 ° C ( ± 1,0 ° F) típico ; ± 2,0 ° C ( ± 4,0 ° F) máximo Humedad Rango de medida: 0 a 100 % RH Repetición: ± 0,5 % HR Estabilidad a largo plazo: ± 0,5 % HR / año Resolución interna: 0.1 % RH Precisión ( 20 a 80 % RH ): ± 3,0 % HR típico ; ± 5,0 % de humedad relativa máxima Punto de rocío Precisión ( error general en el punto de rocío calculado , para la medición de humedad relativa entre 40 a 100 % HR @ 25 ° C ): ± 1,1 ° C ( ± 2,0 ° F ) Intervalo de registro: 1 lectura cada 10 segundos a 1 hora cada Dimensiones: 88 H x 48.5 W x 30.5 mm D ( 3.46 x 1.91 x 1.20 " ) Peso: 99 g ( 3,5 oz ) OM- EL- GFX -DTC Temperatura Rango de medición: Tipo K: -200 a 1350 ° C ( -328 a 2462 ° F) Tipo J: -200 a 1190 ° C ( -328 a 2.174 ° F) Tipo T: -200 a 390 ° C ( -328 a 734 ° F) Resolución interna: 0.1 ° C ( 0.1 ° F) Precisión (Error general a 25 ° C ): ± 0,5 ° C ( ± 0,9 ° F) típica Rango de temperatura de funcionamiento: -10 a 40 ° C (-14 a 104 ° F) Intervalo de registro : 1 lectura cada 2 segundos a 1 hora cada Peso: 105 g ??( 3,7 oz ) Dimensiones : 102 H x 48.5 W x 30.5 mm D ( 4.06 x 1.91 x 1.20 " ) ESPECIFICACIONES COMUNES memoria: 252.928 lecturas Software: Windows XP/Vista/7 ( 32 y 64 bits ) energía: 2 ½ pilas de litio de 3,6 V "AA " (incluidas ) Duración de la batería: Depende del modelo, observar pdf. Caja: IP67 con USB cubren adjunto (excluye OM- EL- GFX -DTC ) Pantalla: de alto contraste gráfico LCD retroiluminado
† Todos los precios se muestran en EUR Notas: Viene completo con Sw Windows y manual de operación en el CD-ROM, baterías de lítio 2½ AA 3.6V, y 1 m (3.2') de cable USB. El OM-EL-GFX-DTC también incluye 2 termopares tipo K de cables aislados. Ordering Example: (1) OM-EL-GFX-1 Data logger de temperatura con pantalla gráfica LCD, €125,02