Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Haga clic en el siguiente link si quiere mas información sobre el datalogger.
El registrador de temperatura RCG-OM-EL-USB-1 registra y almacena hasta 32.510 lecturas de temperatura en un rango de temperatura de -20 a 60°C. La carcasa de acero inoxidable 316 con ventana de policarbonato es resistente a la corrosión, impactos y al agua NEMA 4X (IP67). La unidad está alimentada por una batería recargable de iones de litio que permite el registro de hasta 1 mes de lecturas. El usuario puede configurar fácilmente los datos y descargar los que están almacenados conectando el módulo directamente al puerto USB del PC y ejecutando el software de Windows.
El Software permite seleccionar los parámetros como la tasa de registro (1 seg, España 10 seg, 1 min, 5 min, 30 min,
1 hora, 6 horas, 12 horas), puesta en marcha, fecha/hora, y las unidades de temperatura deseadas (ºC o ºF). Los datos pueden entonces ser graficados, impresos o exportados a otras aplicaciones tales como Excel. El correcto funcionamiento de la unidad se indica mediante el parpadeo de LEDs rojos y verdes.
Especificaciones
Rango de medición: -20 a 60 ° C (-4 a 140 ° F) Resolución: 0.1ºC (0,2 ° F) Precisión: ± 1.0ºC (± 2.0ºF) típico Unidades de temperatura: ºC (ºF) seleccionable en software memoria: 32.510 lecturas Intervalo de registro: 1 seg, 10 seg, 1 min, 5 min, 30 min, 1 h, 6 h, 12 hr (seleccionable en el software) Fecha de Inicio/Hora: seleccionable en software Umbrales de alarma: de alta / baja
umbrales de alarma de temperatura
seleccionable en software Indicadores de estado (LED): El rojo y el verde Rango de temperatura de funcionamiento: -20 a 60 ° C (-4 a 140 ° F) Carga Rango de temperatura: de 10 a 30ºC (50 a 86ºF) Software: de Windows 2000 / XP / Vista y 7 (32-bit y 64-bit) Alimentación: de la batería de iones de litio (280 mAh) Peso: 40 g (1,4 oz) Dimensiones: 92,7 L x 19,8 mm D (3,65 x 0,78 ")
† Todos los precios se muestran en EUR Notas: Viene completo con batería ion-litio recargable. Software y manual de usuario podrán ser descargados a través del link anterior.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.