Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Más información en el siguiente link sobre el funcionamiento de un datalogger.
Los registradores de datos para voltaje de la serie OM-LGR-5320 son registradores de datos independientes de alta velocidad para
señales analógicas y digitales. Cada módulo dispone de 16 entradas analógicas,
16 entradas digitales, una salida digital para relé de forma C (0,5), y cuatro entradas de contador. Estos dispositivos permiten a los usuarios recopilar datos digitales y analógicos a alta velocidad sin una computadora. Los dispositivos OM-LGR-5320 realizan, mediciones correlacionadas de alta velocidad, hasta 200 kS/s, directamente a una tarjeta de memoria Secure Digital (SD) o SDHC. Utilizando las opciones avanzadas de disparo analógica y digital, los usuarios pueden recoger datos para supervisar los sistemas y eventos sin tener que disponer de un PC. El OM-LGR-5320 el software DAQLog para configurar los dispositivos y recuperar los datos a través de la interfaz USB o tarjeta de memoria SD.
Los tres modelos disponibles en la serie OM-LGR-5320. El OM-LGR-5325 ofrece hasta ± 10 V en las entradas analógicas, 100 kS/s de muestreo, cuatro entradas de contador convencionales (no-cuadratura) y modos de disparo monocanal. El OM-LGR-5327 cuenta con hasta
± 30V en las entradas analógicas, 200 kS/s de muestreo, cuatro entradas con codificador de cuadratura, y modos de activación de múltiples canales. El OM-LGR-5329 incluye toda la funcionalidad de la OM-LGR-5327 además de entradas digitales aisladas.
Entrada analógica
En cada registrador de datos hay 16SE/8DE Entradas analógicas. El OM-LGR-5325 dispone de varios rangos de ganancia de entrada analógica hasta ± 10V. El OM-LGR-5327 y OM-LGR-5329 añaden ± 30 V al rango de entrada analógica para aumentar la capacidad de medición. Cada registrador de datos proporciona una resolución de 16 bits.
Muestreo correlacionado de alta velocidad
El OM-LGR-5327 y OM-LGR-5329 pueden registrar las entrada a velocidades de hasta 200 kS/s, mientras que el OM-LGR-5325 ofrece una velocidad de 100 kS/s. Cada módulo se puede registrar de forma síncrona datos analógicos, digitales y
datos del contador, lo que facilita la comparación temporal entre todos los canales.
Configuración, almacenamiento y recuperación de datos
Cada registrador de datos se pueden configurar a través de la tarjeta de memoria SD o vía
puerto USB. Basta con configurar la sesión de registro con el software DAQLog incluido. Todos los parámetros de registro se guardan
en la tarjeta de memoria SD. Se incluye una tarjeta de memoria SD de 4 GB con cada
registrador de datos. Las tarjetas de memoria de hasta 32 GB son compatibles. Los datos se recuperan mediante la extracción de la tarjeta de memoria SD del registrador
y usando un PC o la conexión USB del registrador.
Disparo
Los registadores de la serie OM-LGR-5320 ofrecen múltiples opciones de disparo para
iniciar y detener una exploración de datos. Estas opciones varían según el modelo.
El OM-LGR-5325 se basa en el dispado de un único canal analogico y digial . El OM-LGR-5327 y OM-LGR-5329 dispone de opciones de disparo multicanal y multipatrón. Las opciones de disparo permiten la adquisición solo de los datos deseados. Es compatible con una señal de reloj externa.
E/S digitales
Cada registrador tiene 16 entradas digitales. Estas entradas pueden
ser muestreada sincrónicamente con datos de entrada analógica.
Los OM-LGR-5325 y OM-LGR-5327 permiten hasta
28V entradas digitales, mientras que el OM-LGR-5329 hasta 30V. Las entradas digitales de la OM-LGR-5329 también proporcionan
500 Vdc aislada. Cada registrador de datos también dispone de una salida de relé digitales. El relé de Forma C se puede programar a través del software incluido DAQLog cuando se cumplan las condiciones deseadas.
Contadores
La serie OM-LGR-5320 incorpora cuatro entradas de contador.
El OM-LGR-5325 posee las características convencionales de los contadores hacia arriba/abajo.
El OM-LGR-5327 y OM-LGR-5329 incluyen entradas de cuadratura
y entradas de contador convencionales. También soporta multimples modos de conteo.
Botones de control del registrador
Cada módulo se puede operar sencilla y rapidamente con un solo toque de los botones. Estos controles pueden ser usados por una variedad de funciones incluyendo:
- Cargar la configuración desde la tarjeta de memoria SD
- Iniciar / detener el registro
- Forzar el disparo de evento
- Reinicio del dispositivo
- Control de los LED de estado
Los LEDs proporcionan el registro inmediato, la condición de disparo
y estado de actividad.
Software DAQLog
El software DAQLog es una aplicación fácil de usar que se incluye con cada módulo de la serie OM-LGR-5320. DAQLog incluye las siguientes funciones:
- Confiración del módulo
- Configuración de los canales
- Configuración de disparo
- Conversión de datos
- Tasa de lectura y duración de la adquisición
- Disparos, eventos y parámetros de alarma
Los datos se pueden guardar en formato Csv para facilitar la importación a Excel®.
Especificaciones
ENTRADA ANALÓGICA Conertidor A/D: de 16 bits aproximación sucesiva Rangos de entrada: seleccionable por software y canal; OM-LGR-5325: ± 10 V, ± 5 V, ± 1 V; OM-LGR-5327, OM-LGR-5329: ± 30 V, ± 10 V, ± 5 V, ± 1V Número de canales: 8 differential/16 sola terminal, configurable por software Configuración de entrada: multiplexado Max Voltaje absoluto de entrada: OM-LGR-5325: CH_x a AGND, ± 25 V max (ON / OFF); OM-LGR-5327, OM-LGR-5329:
CH_x a AGND, ± 38V max (ON / OFF) Impedancia de entrada OM-LGR-5325: ± 10 V, ± 5 V, ± 1 V gama, 10 GO (encendido), 1 kW de potencia (OFF) -LGR-5327 OM, OM-LGR-5329: ± 30V rango, 1 MW (potencia ON), 1 GO (apagada); ± 10V, ± 5V, ± 1 V gama, 10 GO (encendido), 1 GO (apagada) Resolución ADC: 16 bits Max Frecuencia de muestreo: OM-LGR-5325: 100 kHz; OM-LGR-5327, OM-LGR-5329: 200 kHz Fuente de alimentación externa: 9V min, max 30V
† Todos los precios se muestran en EUR Notas: Viene completo con el Sw DAQLog la guía de inicio rápido, una tarjeta SD de 4Gb, cable USB de 2m, adapatador 100/240 Vac 0/60 Hz (Conector USA), y manual de operación en CD.