Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Data logger portátil 8/16 entradas

Serie OM-SQ2020

Registrador de datos universal portátil | Serie OM-SQ2020

Registrador de datos universal portátil

CE OmegaCare
  • Registrador de datos con 8 entradas analógicas diferenciales o 16 asimétricas para mediciones de tensión, corriente o resistencia más 2 entradas de alta tensión, 4 de impulsos y 8 de estado/evento digitales
  • Las entradas analógicas puede usarse con termistores, termopares, sensores de temperatura RTD de 2, 3 o 4 hilos y señales de 4 a 20 mA
  • Velocidades de registro de hasta 100 Hz en hasta 2 canales (en el OM-SQ2020-2F8)
  • Almacenamiento en memoria interna grande no volátil para hasta 1,8 millones de lecturas
  • Puertos de comunicación Ethernet (en el OM-SQ2020-2F8), Wi-FI (en el OM-SQ2020-2F8-WIFI), USB y RS232
  • Descarga de datos internos a memoria extraíble MMC/SD (tarjeta multimedia/Secure Digital)
  • Salidas FET y de energía del sensor para uso con dispositivos externos
  • LCD fácil de leer con sencilla interfaz de usuario con 4 botones pulsadores
  • Hasta 16 canales calculados/derivados pueden crearse usando funciones matemáticas
Registradores de datos - Ver productos relacionados

Descripción

Mas información sobre el funcionamiento de un datalogger.

Los registradores de datos portátiles de la serie OM-SQ2020 combinan un gran rendimiento, funciones potentes y entradas universales en un instrumento compacto fácil de usar.

Con convertidores de 24 bits de analógico a digital, memoria extraíble y conexión de red Ethernet (en el OM-SQ2020-2F8), la Serie OM-SQ2020 es el registrador de datos ideal para aplicaciones industriales, de investigación científica y control de calidad. Junto con nuestro exhaustivo paquete de software, el OM-SQ2020 ofrece adquisición de datos independiente, medición en tiempo real y análisis de datos listos para usar.

Conexiones de entrada
El registrador de datos OM-SQ2020-1F8 tiene un solo convertidor analógico-digital (A/D) que corresponde a entradas en los bloques de A a D. Cada bloque de conexión admite hasta 2 entradas diferenciales o hasta 4 entradas asimétricas (no es posible mezclar entradas diferenciales y asimétricas en un mismo bloque). El registrador de datos OM-SQ2020-2F8 tiene dos convertidores analógico-digital (A/D) que aumentan la flexibilidad de registro de datos sobre el modelo OM-SQ2020-1F8. El primero corresponde a entradas en los bloques A y B, y el segundo corresponde a entradas en los bloques C y D. Cada bloque de conexión admite hasta 2 entradas diferenciales o hasta 4 entradas asimétricas (no es posible mezclar entradas asimétricas y diferenciales en un mismo bloque).

Muestreo simultáneo
La Serie OM-SQ2020 usa múltiples convertidores analógico-digital que permiten un muestreo y registro de datos simultáneo real.
Esto permite que el usuario configure un canal para registro a una velocidad de 100 Hz (20 Hz en OM-SQ2020-1F8) mientras que retiene diferentes velocidades de muestra en otros canales. Esto hace que la Serie OM-SQ2020 sea ideal para medir parámetros dinámicos que cambian a diferentes velocidades, tales como la temperatura y la presión.

Comunicaciones
Los puertos Ethernet (en OM-SQ2020-2F8), Wi-Fi (en OM-SQ2020-2F8-WIFI), USB y en serie RS-232 están incorporados. Esto permite la conexión simple a una red TCP/IP en un ordenador, una conexión inalámbrica a un ordenador o a un módem GSM para la descarga remota de datos. Esta flexibilidad permite un acceso y recuperación global de los datos, así como una integración completa del sistema de la Serie OM-SQ2020 en aplicaciones críticas y complejas.

Múltiples configuraciones almacenadas en el registrador de datos
Hasta seis configuraciones de registrador (tipo de canal, nombres, velocidades de registro, disparadores, etc.), junto con la configuración actual, pueden guardarse en la memoria interna del registrador. Se pueden cargar ajustes de configuración adicionales de la tarjeta de memoria MMC/SD externa. Esto permite que el operador intercambie rápida y fácilmente las configuraciones del registrador sin necesidad de un ordenador.

Configuración exhaustiva del software
El software OM-SQ-SOFT (que se proporciona con los registradores de datos de la Serie OM-SQ2020) permite la configuración de registro, la descarga y la exportación de datos mientras que ofrece un control total al usuario sobre el OM-SQ2020.

El software OM-SQ-SOFT-PLUS opcional ofrece al usuario acceso a numerosos análisis de datos avanzados y a las funciones de archivado y transferencia de los datos. El software OM-SQ-SOFT-PLUS opcional le permite analizar rápida y fácilmente los datos del registrador de datos OM-SQ2020 en una interfaz convencional de tipo explorador. Los datos pueden mostrarse con 2 escalas automáticas diferentes del eje Y. Esto es particularmente útil al mostrar una amplia variedad de datos de diferentes sensores en un gráfico.

Además, puede ampliar áreas de interés, usar un cursor para elegir valores, fechas y horas exactas, obtener un resumen estadístico de sus datos, definir umbrales de alarma baja y alta, usar la función de cálculo y crear nuevos canales virtuales a partir de los canales existentes.

Rangos estándar para tensión CC
Cada canal de tensión puede tener cualquiera de los rangos de tensión que figuran a continuación. Se permite la mezcla de configuraciones diferenciales y asimétricas. Consulte las notas técnicas para conocer las combinaciones de entradas permitidas.

El software OM-SQ-SOFT-PLUS también incorpora una función de generación de informes, lo que le permite crear plantillas de informes personalizadas que constan de una página de título con texto descriptivo, encabezados y pies de página, gráficos, listas tabulares de datos, estadísticas e información de configuración del registrador de datos. Las plantillas pueden definirse con cualquiera de estas combinaciones y se ahorra tiempo cuando se preparan presentaciones de datos similares.

CARACTERÍSTICAS
Precisión: véase la tabla
Rechazo de modo común: 100 dB
Impedancia de entrada: >1 MΩ
Linealidad: 0,015%
Rechazo de línea en modo serie: 50/60 Hz 100 dB
Conexiones: bloques de terminales
de tornillo desmontables
Resolución: Sigma-Delta
Velocidad de muestreo: 24 bits
Conexiones E/S digitales: hasta 10, 20* o 100* lecturas por segundo por ADC
Estándar: 4 x FET de drenaje abierto (18 V 0,1 A)
Ethernet inalámbrica: conector DB25F
Opciones externas: Hasta 16 canales virtuales derivados de canales de entrada físicos
Interna: Hasta 6 dígitos significativos
Externa: Software OM-SQ-SOFT u OM-SQ-SOFT-PLUS
Software compatible con WIN XP/VISTA
(32 bits y 64 bits)/7 (32 bits y 64 bits)
Modo de reposo: RS232 (selección de velocidad de transmisión de baudios automática a 115.200 baudios)
Ethernet 10/100 base TCP/IP
Compatible con USB 1.1 y 2.0
Registro: (Wi-Fi);
802.11b, 2,4 GHz, 1 a 14 canales.
Seguridad: abierta, WEP
(cifrado de 64 o 128 bits),
WPA o WPA2/802.11i, Red: infraestructura solo con
SSID especificado (paquete
de energía externo para
conexión Wi-Fi).
Navega hasta: módems GSM, WIFI y PSTN
Temperatura: 6 pilas alcalinas
"AA" (incluidas)
Humedad: 10 a 18 Vcc de polaridad inversa y protección contra sobretensión
Salida de energía para dispositivo externo: 600 µA
Fecha y hora: 40 a 130 mA
Datos de escala: Pantalla LCD de 2 líneas x 20 caracteres, indicador de estado de la batería y alimentación externa, bloqueo de teclado
Memoria interna: armar/desarmar/pausar/continuar; medir cualquier canal o alarma; seleccionar entre hasta 6 configuraciones previamente almacenadas, estado/diagnóstico/memoria/fecha y hora; descargar a MMC/SD
Memoria externa: -30 a 65 °C
(-22 a 149 °F)
Dimensiones: 90% a 40 °C sin condensación
Peso: 5 Vcc regulada a 50 mA o tensión de suministro del registrador a 100 mA
Material de la carcasa: reloj incorporado en 3 formatos
Modos de memoria (solo interna): muestra las lecturas en las unidades técnicas preferidas
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-SQ2020-1F8
OM-SQ2020-1F8 Star
1.585,00
Stock: En stock
 
Registrador de datos portátil con un canal rápido
  
OM-SQ2020-2F8 Star
1.915,00
Stock: 6 semanas
 
Registrador de datos portátil con 2 canales rápidos
  
OM-SQ2020-2F8-WIFI Star
1.940,00
Stock: 6 semanas
 
Registrador de datos portátil con 2 canales rápidos y las redes Wi-Fi integrado
Accesorios
  
OM-SQ2020-CAL Star
275.00
Stock: 3 semanas
 
Certificado de calibración para OM-SQ2020
  
OM-SQ-NET-ADAP Star
269.00
Stock: 6 semanas
 
Serie / ethernet converter kit
  
OM-SQ-GSM-KIT Star
450.00
Stock: 6 semanas
 
Módem GSM kit
  
OM-SQ-RF-ADAP Star
440.00
Stock: 6 semanas
 
Adaptador de red inalámbrico
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-SQ-UNIV-ADAP
OM-SQ-UNIV-ADAP Star
52.00
Stock: En stock
 
Fuente de alimentación universal
  
OM-SQ-UNIV-ADAP-1 Star
87.00
Stock: En stock
 
Fuente de alimentación universal con 1 m de cable aéreo
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-SQ-CS
OM-SQ-CS Star
34.00
Stock: En stock
 
Shunts de corriente de repuesto (paquete de 4)
  
OM-SQ-SER-CABLE Star
31.00
Stock: 6 semanas
 
OM-SQ registrador de datos cable de puerto serie del PC
  
OM-SQ-USB-CABLE Star
11.50
Stock: 6 semanas
 
OM-SQ registrador de datos a PC Puerto USB cable
  
OM-SQ-TB3 Star
4.60
Stock: 6 semanas
 
Sapre 3-way bloque de terminales con moderación cable
  
OM-SQ-TB4 Star
4.60
Stock: 6 semanas
 
Repuesto 4-way bloque de terminales con moderación cable
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-SQ-TB6
OM-SQ-TB6 Star
10.50
Stock: 6 semanas
 
Repuesto de 6 vías bloque de terminales con moderación cable
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-SQ-SOFT-PLUS
OM-SQ-SOFT-PLUS Star
295.00
Stock: En stock
 
OM-SQ2020 más software
  
OM-SQ-SOFT-PLUS-LIC Star
535.00
Stock: 6 semanas
 
OM-SQ2020 además de licencia de software multi-usuario
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Completo de serie con software OM-SQ-SOFT, cable USB, soporte de pared, 6 pilas alcalinas "AA", 6 bloques de terminales de entrada, 4 resistencias de derivación de corriente y manual del operador
Para solicitar el registrador de datos con el certificado de calibración, añada el sufijo "-CAL" al número de modelo.